VFC-PT/FLK14/PLC
-
Kifejtőmodul
1278798
VARIOFACE Front Connect, IDC/FLK kifejtőmodul rendszerkábelezéshez direkt rugós homloklapi csatlakozókkal 8 csatornához, további plusz és mínusz potenciálkapcsokkal 3 vezetékes iniciátor csatlakoztatásához, pólusszám: 14, beépítési szélesség: 19 mm
Termékrészletek
| Pólusszám | 14 |
| A csatornák száma | 8 |
| Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóutak | |
| Szigetelés | Funkciószigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Max. megengedett üzemi feszültség | 30 V AC |
| 60 V DC | |
| Max. megengedett áram | 1 A (leágazásonként) |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Névleges szigetelési feszültség | 63 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,8 kV (1,2 / 50 μs) |
| Támogatott vezérlő SIEMENS S7-1500 | |
| Megfelelő I/O kártya | 6ES7521-1BH00-0AB0 |
| 6ES7521-1BH10-0AA0 | |
| 6ES7521-1BH50-0AA0 | |
| 6ES7521-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7521-1BL10-0AA0 | |
| 6ES7522-1BH00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BH01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL10-0AA0 | |
| 6ES7523-1BL00-0AA0 | |
| Támogatott vezérlő ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Megfelelő I/O kártya | 1756-IB32 |
| 1756-OB32 | |
| 1756-IN16 | |
| 1756-IB16 | |
| 1756-IC16 | |
| 1756-OB16E | |
| Támogatott vezérlő ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Megfelelő I/O kártya | 1771 IBN |
| 1771 OBN | |
| Támogatott vezérlő ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Megfelelő I/O kártya | 1746 OB 32 |
| 1746 OV 32 | |
| 1746 IB 32 | |
| 1746 IV 32 | |
| Támogatott vezérlő GE-FANUC RX3i | |
| Megfelelő I/O kártya | IC694MDL754 |
| IC694MDL660 | |
| Támogatott vezérlő HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Megfelelő I/O kártya | TC-IDD 321 |
| TC-ODD 321 | |
| Támogatott vezérlő MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Megfelelő I/O kártya | QX81 |
| QY81P | |
| QX41 | |
| QX41-S1 | |
| QX42 | |
| QX42-S1 | |
| QX71 | |
| QX72 | |
| QY41P | |
| QY42P | |
| QY71 | |
| QH42P | |
| QX82 | |
| QX82-S1 | |
| QY82P | |
| Támogatott vezérlő MITSUBISHI MELSEC L | |
| Megfelelő I/O kártya | LX41C4 |
| LX42C4 | |
| LY41NT1P | |
| LY42NT1P | |
| LY41PT1P | |
| LY42PT1P | |
| Támogatott vezérlő SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Megfelelő I/O kártya | DDI 353 |
| DDI 853 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| Támogatott vezérlő SIEMENS ET 200SP | |
| Illeszkedő perifériamodul | 6ES7131-6BH01-0BA0 (Base Units A0/A1) |
| 6ES7131-6BH01-2BA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7132-6BH01-0BA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7132-6BH01-2BA0 (Base Units A0/A1) | |
| Vezérlési szint | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60603-13 |
| DIN 41651 | |
| Csatlakozási mód | IDC/FLK tüskesáv |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 14 |
| Terepi szint | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Pólusszám | 28 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
| Állapotjelzés | nincs |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 18,9 mm |
| Magasság | 127,2 mm |
| Mélység | 55 mm |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Védettség (Beépítési hely) | IP54 (Beépítési hely) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m) |
| -40 °C ... 63 °C (2001 m … 3000 m) | |
| Magassági viszony | ≤ 3000 m |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | UL 61010-2-201 |
| CSA, USA/Canada | |
| Jelölések | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | DIN EN 60664-1 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Cikkszám | 1278798 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK2171 |
| Termékkulcs | DK2171 |
| GTIN | 4063151475550 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 81 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 96 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
FLKM 20-PA-ET200SP - Homlokadapter 1099751
-
FLK EZ-DR.../.../... - Kábel 2295059
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - Kábel 2295046
-
SK 2,8 WH:REEL - Jelölőcsík 0805205
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Kábel 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kábel 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kábel 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kábel 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kábel 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kábel 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kábel 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kábel 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kábel 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kábel 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kábel 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kábel 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Kábel 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Kábel 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Kábel 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Kábel 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Kábel 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Kábel 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Kábel 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Kábel 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Kábel 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kábel 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kábel 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Kábel 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kábel 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Kábel 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kábel 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kábel 2299013
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kábel 2296689
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kábel 2296692
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kábel 2296702
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kábel 2296715
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kábel 2305402
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kábel 2296728
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kábel 2296731
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kábel 2296744
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kábel 2296773
-
FLK 50-4X14-EZ-DR ... - Kábel 2302405
-
FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... - Kábel 2302447
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kábel 2305059
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/100/KONFEK - Kábel 2298470
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/10M/KONFEK - Kábel 2902708
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/200/KONFEK - Kábel 2298438
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/300/KONFEK - Kábel 2300818
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/400/KONFEK - Kábel 2305237
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/500/KONFEK - Kábel 2902707
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/... - Kábel 2304487
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/0,5M - Kábel 1369888
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,0M - Kábel 1369897
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - Kábel 1369902
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - Kábel 1369904
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/3,0M - Kábel 1369905
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/4,0M - Kábel 1369906
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/6,0M - Kábel 1369909
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/... - Kábel 2305732
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 50 - Kábel 2305761
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 100 - Kábel 2305253
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 150 - Kábel 2305266
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 200 - Kábel 2305279
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 250 - Kábel 2305282
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 300 - Kábel 2305295
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 400 - Kábel 2305774
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 600 - Kábel 2305787
Az Ön előnyei
Homloklapi direkt rugós sorkapcsok gyors, áttekinthető és hibamentes vezetékezése
Helyigény akár 60 %-os csökkentése a kapcsolószekrényben a hagyományos megoldásokhoz képest, az innovatív, 19 mm-es kialakítás révén
Plug and play csatlakozás a Remote IO-hoz és a terepi szinthez a Phoenix Contact átfogó rendszerkábelezési termékválasztékával
A decentralizált perifériák optimális támogatása a nagy rugalmasságnak és a keskeny kialakításnak köszönhetően
Optikailag és tapintásilag a korszerű Remote IO-rendszerekhez illesztve
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51