VFC-PT/D9SUB/F
-
Kifejtőmodul
1278826
VARIOFACE Front Connect, 1:1 D-SUB kifejtőmodul direkt rugós homloklapi csatlakozásokkal, és D-SUB aljzattal, pólusszám: 9, beépítési szélesség: 19 mm
Termékrészletek
| Termékcsalád | VARIOFACE Front Connect |
| Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóutak | |
| Szigetelés | Funkciószigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Max. megengedett üzemi feszültség | 30 V AC |
| 60 V DC | |
| Max. megengedett áram | 2 A (leágazásonként) |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Névleges szigetelési feszültség | 63 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,8 kV (1,2 / 50 μs) |
| Vezérlési szint | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Csatlakozási mód | D-SUB aljzatsáv |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 9 |
| Terepi szint | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Pólusszám | 12 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 18,9 mm |
| Magasság | 127,2 mm |
| Mélység | 46,85 mm |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Védettség (Beépítési hely) | IP54 (Beépítési hely) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m) |
| -40 °C ... 63 °C (2001 m … 3000 m) | |
| Magassági viszony | ≤ 3000 m |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | UL 61010-2-201 |
| CSA, USA/Canada | |
| Jelölések | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | DIN EN 60664-1 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Cikkszám | 1278826 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK2172 |
| Termékkulcs | DK2172 |
| GTIN | 4063151476236 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 69,2 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 87,9 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
CABLE D-SUB-S/.../.../... - Kábel 2302340
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Kábel 2302434
-
SK 2,8 WH:REEL - Jelölőcsík 0805205
-
CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kábel 2299987
-
CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kábel 2299990
-
CABLE-D 9SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kábel 2300009
-
CABLE-D 9SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kábel 2302010
-
CABLE-D 9SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kábel 2302023
-
CABLE-D 9SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kábel 2302036
-
CABLE-D 9SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kábel 2302049
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kábel 1066591
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kábel 1066592
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kábel 1066593
-
CABLE-D 9SUB-B-S-HF-S/... - Kábel 1075568
-
CABLE-D 9SUB/S/S/100/KONFEK/S - Kábel 2305570
-
CABLE-D 9SUB/S/S/200/KONFEK/S - Kábel 2305583
-
CABLE-D 9SUB/S/S/300/KONFEK/S - Kábel 2305596
-
CABLE-D 9SUB/S/S/HF/S/ 1,0M - Kábel 1066594
-
CABLE-D 9SUB/S/S/HF/S/ 2,0M - Kábel 1066595
-
CABLE-D 9SUB/S/S/HF/S/ 3,0M - Kábel 1066596
-
CABLE-D 9SUB-S-S-HF-S/... - Kábel 1075567
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Kábel 2926360
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Kábel 2926373
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Kábel 2926386
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Kábel 2926399
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Kábel 2926409
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Kábel 2926412
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Kábel 2926425
-
CABLE-D- 9SUB-M-OE-0,25-S/... - Kábel 2900909
Az Ön előnyei
Homloklapi direkt rugós sorkapcsok gyors, áttekinthető és hibamentes vezetékezése
Helyigény akár 60 %-os csökkentése a kapcsolószekrényben a hagyományos megoldásokhoz képest, az innovatív, 19 mm-es kialakítás révén
Plug and play csatlakozás a Remote IO-hoz és a terepi szinthez a Phoenix Contact átfogó rendszerkábelezési termékválasztékával
A decentralizált perifériák optimális támogatása a nagy rugalmasságnak és a keskeny kialakításnak köszönhetően
Optikailag és tapintásilag a korszerű Remote IO-rendszerekhez illesztve
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51