UMK- EC56/32-XUL
-
Kifejtőmodul
2975780
Kifejtőmodul, csatlakozás 1: Csavaros csatlakozás, csatlakozás 2: ELCO csatlakozó 1x 32-pólusú (Tüskesor, típus: 8016, bal)
Termékrészletek
| Pólusszám | 32 |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóutak | |
| Szigetelés | Funkciószigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Max. megengedett üzemi feszültség | 25 V AC |
| 60 V DC | |
| Max. megengedett áram | 2 A (áganként) |
| Max. megengedett összegáram | 64 A |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Névleges szigetelési feszültség | 85 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,8 kV |
| Terepi szint | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC / EN |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Vezérlési szint | |
| Csatlakozási mód | ELCO csatlakozó |
| Kódolás | 1-1 |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 32 |
| Megjegyzés | Tüskesor, típus: 8016, bal |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 101,5 mm |
| Magasság | 77 mm |
| Mélység | 58,5 mm |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Készülékház szigetelőanyagának típusa | Szálerősítés nélküli PA polyamid |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP00 |
| Védettség (Beépítési hely) | ≥ IP54 (Beépítési hely) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | DIN EN 50178 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Üzemeltetési tudnivalók | SELV/PELV (≤ 25 V AC vagy 60 V DC) feszültség alkalmazása esetén nincs szükség kiegészítő érintésvédelemre. |
| Üzemeltetési tudnivalók | A szomszédos moduloktól (a kalapsín irányában) legalább egy funkciószigetelést be kell tartani. Ha az alkalmazás magasabb követelményeket támaszt a szigeteléssel szemben (alap- vagy megerősített szigetelés), akkor azt alkalmas intézkedésekkel (pl. választólapokkal) kell megvalósítani. |
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Cikkszám | 2975780 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK2186 |
| Termékkulcs | DK2186 |
| GTIN | 4017918089108 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 217,3 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 184,66 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51