UM 45-FLK50/FRONT/Q
-
Kifejtőmodul
2959557
VARIOFACE SLIM-LINE, csavaros csatlakozóval és dugaszolható laposkábel-csatlakozással, keresztirányú felszerelésre NS 35/7,5 kalapsínre, pólusok száma: 50
Termékrészletek
| Terméktípus | Interfészmodul |
| Pólusszám | 50 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Szigetelés | Funkciószigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Max. megengedett üzemi feszültség | 25 V AC |
| 60 V DC | |
| Max. áramterhelhetőség áganként | 1 A (Az adat 100%-os egyidejűségi tényezőre érvényes) |
| Névleges szigetelési feszültség | 63 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,6 kV |
| Terepi szint | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC / EN |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Vezérlési szint | |
| Csatlakozási mód | IDC/FLK tüskesáv |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 50 |
| Raszterméret | 2,54 mm |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 45 mm |
| Magasság | 190,8 mm |
| Mélység | 50,19 mm |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Készülékház szigetelőanyagának típusa | PVC |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP00 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -10 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -10 °C ... 70 °C |
| Szabványok/előírások | DIN EN 50178 |
| IEC 60664 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Cikkszám | 2959557 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK21A1 |
| Termékkulcs | DK21A1 |
| GTIN | 4017918086206 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 323,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 262,64 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - Kábel 2295046
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kábel 2289065
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kábel 2289078
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kábel 2289081
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kábel 2289094
-
FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kábel 2289104
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kábel 2289117
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kábel 2289133
-
FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kábel 2289586
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kábel 2289609
-
FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kábel 2289641
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - Kábel 2289683
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kábel 2299097
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kábel 2299107
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kábel 2299110
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kábel 2299123
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kábel 2299136
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Kábel 2299149
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Kábel 2299152
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Kábel 2299178
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - Kábel 2314147
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - Kábel 2314163
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M - Kábel 2314189
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M - Kábel 2314244
-
CABLE-FLK50-0,14-HF/... - Kábel 2314257
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51