FLKM-D50 SUB/S/MKKDS
-
Kifejtőmodul
2304584
VARIOFACE modul, csavaros csatlakozással és D-Subminiatur apa csatlakozóval, NS 35/7.5 vagy NS 32 sínre szerelhető, pólusok száma: 50
Termékrészletek
| Pólusszám | 50 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| UN névleges feszültség | 125 V AC/DC |
| Max. áramterhelhetőség áganként | 2,5 A |
| 1,5 A (az összes áramköri ág egyenletes terhelése esetén) | |
| Feszültségbetáplálás max. összegárama | 2,5 A (érintkezőnként) |
| Névleges szigetelési feszültség | 125 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 1,2 kV (Funkciószigetelés) |
| Terepi szint | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC / EN |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Vezérlési szint | |
| Csatlakozási mód | D-SUB tüskesáv |
| Pólusszám | 50 |
| Állapotjelzés | nincs |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 146,3 mm |
| Magasság | 77 mm |
| Mélység | 58,5 mm |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Készülékház szigetelőanyagának típusa | PVC |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Szabványok/előírások | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Cikkszám | 2304584 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK2182 |
| Termékkulcs | DK2182 |
| GTIN | 4017918973803 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 303,5 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 256,28 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Kábel 2302421
-
CABLE-D50SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kábel 2302269
-
CABLE-D50SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kábel 2302272
-
CABLE-D50SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kábel 2302285
-
CABLE-D50SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kábel 2302298
-
CABLE-D50SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kábel 2302308
-
CABLE-D50SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kábel 2302311
-
CABLE-D50SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kábel 2302324
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kábel 1066678
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kábel 1066679
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kábel 1066681
-
CABLE-D50SUB-B-S-HF-S/... - Kábel 1075554
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Kábel 2926292
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Kábel 2926302
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Kábel 2926315
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Kábel 2926328
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Kábel 2926331
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Kábel 2926344
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Kábel 2926357
-
CABLE-D-50SUB-F-OE-0,25-S/... - Kábel 2900908
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51