FLKM-D15 SUB/B/LA
-
Kifejtőmodul
2281681
VARIOFACE modul, csavaros csatlakozással és D-Subminiatur anya csatlakozóval, NS 35/7.5 sínre szerelhető, pólusok száma: 15
Termékrészletek
| Termékcsalád | VARIOFACE |
| Pólusszám | 15 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Szigetelés | Funkciószigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| UN névleges feszültség | 30 V DC |
| Max. áramterhelhetőség áganként | 2,5 A |
| Névleges szigetelési feszültség | 50 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,5 kV |
| Terepi szint | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC / EN |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Vezérlési szint | |
| Csatlakozási mód | D-SUB aljzatsáv |
| Pólusszám | 15 |
| Állapotjelzés | LED |
| Állapotjelzéssel | igen |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 67,5 mm |
| Magasság | 58,5 mm |
| Mélység | 77 mm |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Készülékház szigetelőanyagának típusa | Poliamid 6 zöld |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP00 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Szabványok/előírások | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Cikkszám | 2281681 |
| Csomagolási egység | 5 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DK2182 |
| GTIN | 4017918054939 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 146,19 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 106,688 g |
| Származási ország | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Kábel 2302434
-
CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kábel 2302052
-
CABLE-D15SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kábel 2302065
-
CABLE-D15SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kábel 2302078
-
CABLE-D15SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kábel 2302081
-
CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kábel 2302094
-
CABLE-D15SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kábel 2302104
-
CABLE-D15SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kábel 2302117
-
CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kábel 1066600
-
CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kábel 1066602
-
CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kábel 1066603
-
CABLE-D15SUB-B-S-HF-S/... - Kábel 1075565
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Kábel 2926438
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Kábel 2926441
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Kábel 2926454
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Kábel 2926467
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Kábel 2926470
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Kábel 2926483
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Kábel 2926496
-
CABLE-D-15SUB-M-OE-0,25-S/... - Kábel 2900910
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51