FLK-D50 SUB/S
-
Kifejtőmodul
2283647
VARIOFACE modul, csavaros csatlakozással és D-Subminiatur apa csatlakozóval, NS 35/7.5 vagy NS 32 sínre szerelhető, pólusok száma: 50 (minden csatornához külön vizsgáló hüvely)
Termékrészletek
| Termékcsalád | VARIOFACE |
| Pólusszám | 50 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| UN névleges feszültség | 125 V AC |
| Max. áramterhelhetőség áganként | 2,5 A |
| Az összes ág összegárama maximum | 75 A |
| Terepi szint | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC / EN |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Megjegyzés | csatornánként külön vizsgálódugasz-aljzat |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Vezérlési szint | |
| Csatlakozási mód | D-SUB tüskesáv |
| Pólusszám | 50 |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 86 mm |
| Magasság | 71 mm |
| Mélység | 51,2 mm |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Készülékház szigetelőanyagának típusa | Poliamid 6 zöld |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 70 °C |
| Szabványok/előírások | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Cikkszám | 2283647 |
| Csomagolási egység | 5 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Termékkulcs | DK2182 |
| GTIN | 4017918055585 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 220,88 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 202,144 g |
| Származási ország | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Kábel 2302421
-
CABLE-D50SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kábel 2302269
-
CABLE-D50SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kábel 2302272
-
CABLE-D50SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kábel 2302285
-
CABLE-D50SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kábel 2302298
-
CABLE-D50SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kábel 2302308
-
CABLE-D50SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kábel 2302311
-
CABLE-D50SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kábel 2302324
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kábel 1066678
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kábel 1066679
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kábel 1066681
-
CABLE-D50SUB-B-S-HF-S/... - Kábel 1075554
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Kábel 2926292
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Kábel 2926302
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Kábel 2926315
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Kábel 2926328
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Kábel 2926331
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Kábel 2926344
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Kábel 2926357
-
CABLE-D-50SUB-F-OE-0,25-S/... - Kábel 2900908
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51