DFLK-D62 SUBH/S - Kifejtőmodul
2300863

VARIOFACE átvezető modul, legfeljebb 2,5 mm2 keresztmetszetű jelvezetékek közvetlen csatolására D-Subminiature dugasszal és csavaros csatlakozással, pólusszám: 62

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

62 pólusú tüskesáv
Az IEC˽60807-2 szabvány szerint
Csavaros csatlakozás
1:1-es összeköttetés
D-SUB 4-40 UNC-menet