SSA 3-6/S1 - Árnyékoló bekötés
2859233

Árnyékolás-gyorscsatlakozó, 3-6 mm vezetékátmérőhöz. Potenciálcsatlakoztató vezeték: 250 mm, 1 mm2, szín: zöld/sárga

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Egyszerű szerelés a beépített árnyékoló bekötéssel
Jó árnyékoló bekötés a termékbe, a rövid összekötő vezetéknek köszönhetően
Kábelek széles választéka csatlakoztatható a rugós árnyékoló bekötésnek köszönhetően
Egyszerű jelölés a beépített feliratozómezőnek köszönhetően