MCR-S-1-5-UI-SW-DCI
-
Áram-mérőátalakító
2814650
MCR áram-mérőváltó, programozható és konfigurálható, egyenáram, valamint váltakozó és torzított áramok mérésére, relé- és tranzisztor-kimenettel, bemeneti áram 0...0,2 A-től 0...11 A-ig, konfigurált
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Összes hiba | ≤ 1,5 % (Hőmérséklet-tartomány) |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 2,2 W |
| Mérési kategória | III |
| Vizsgálófeszültség kimenet/tápellátás | 500 V AC (50 Hz, 60 s) |
| Vizsgálófeszültség bemenet/kimenet | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Vizsgálófeszültség bemenet/tápellátás | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; 33 V-os szupresszordióda |
| Impulzusválasz (10-90%) | 330 ms (AC) |
| 40 ms (DC) | |
| Jellemző hőmérsékleti együttható | < 0,025 %/K |
| Átviteli hiba maximum | < 0,5 % (a tartomány névleges értékéből névleges feltételek mellett) |
| Névleges szigetelési feszültség | 300 V AC (föld felé) |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 20 V DC ... 30 V DC |
| Maximális áramfelvétel | < 50 mA (terhelés nélkül) |
| Mérés | |
| Bemenetek száma | 3 |
| Konfigurálható / programozható | igen, előre konfiguráltan |
| Bemeneti áramtartomány | 0 A AC/DC ... 11 A AC/DC (megengedett tartós túlterhelés: 120 %) |
| Mérési tartomány | 0 A AC/DC ... 1 A AC/DC |
| 0 A AC/DC ... 5 A AC/DC | |
| 0 A AC/DC ... 10 A AC/DC | |
| Minimális bemeneti áram beállítási tartománya | 0 mA AC/DC ... 200 mA AC/DC |
| Maximális bemeneti áram beállítási tartománya | 0 A AC/DC ... 11 A AC/DC |
| LSB: Áram | 1 µA (1 A) |
| 2 µA (2 A) | |
| 5 µA (5 A) | |
| 10 µA (10 A) | |
| 50 µA (50 A) | |
| 100 µA (100 A) | |
| Túláram-terhelhetőség | 2 x IN (tartós) |
| Lökőáram-terhelhetőség | 20 x IN (1 s) |
| Frekvenciamérési tartomány | 15 Hz ... 400 Hz |
| Ívalak | egyen-, váltakozó és torzított áramokra |
| Megszólalási küszöb | 2 % (az 1/5/10 A névleges mérési tartománytól) |
| Kapcsolás: Relé | |
| Érintkező kivitele | 1 váltóérintkező |
| Érintkező anyaga | AgSnO, kemény aranyozás |
| Maximális kapcsolófeszültség | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| 250 V AC | |
| Tartós határáram | 50 mA (aranyrétegnél, 30 V AC / 36 V DC) |
| 2 A (sérült aranybevonat esetén, 250 V AC) | |
| Kapcsolás: Tranzisztor | |
| Tartós terhelő áram | 80 mA (nem rövidzárálló) |
| Kimeneti feszültség-tartomány | 19 V ... 29 V (Tápfeszültség - 1 V) |
| A küszöbérték beállítási tartománya | 1 % ... 110 % |
| A megszólalási késleltetés beállítási tartománya | 0,1 s ... 20 s |
| Állapotjelzés | LED (sárga) |
| Jel: Feszültség/áram | |
| Konfigurálható / programozható | igen, előre konfiguráltan |
| Analóg feszültségjel | 0 V ... 5 V |
| 1 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 10 V ... 2 V | |
| 10 V ... -10 V | |
| 5 V ... 0 V | |
| 5 V ... 1 V | |
| 5 V ... -5 V | |
| Kimeneti jel áram | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Terhelés/kimeneti terhelés feszültségkimenet | > 10 kΩ |
| Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | < 500 Ω |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Állapotjelzés | LED (zöld) |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 22,5 mm |
| Magasság | 99 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Készülékház anyaga | Szálerősítés nélküli PA polyamid |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | < 2000 m |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4, Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C and D or Non-Hazardous Locations Only | |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
| Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelel a kisfeszültségű irányelvnek |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Szabványok/előírások | IEC 61010-2-030 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2814650 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | CMMA33 |
| Termékkulcs | CMMA33 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 201 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 200 g |
| Vámtarifaszám | 85437090 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210123 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002475 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
| Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-sz.: 79-94-7) | |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
3-utas leválasztás
Valódi effektív érték mérése
Készülékbeállítás DIP kapcsolókkal vagy MCR/PI-CONF-WIN konfigurációs szoftverrel
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51