Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt
4,06 W
Névleges áram
32 A
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben
-60 °C
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
125 °C
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B)
130 °C
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354)
27,5 MJ/kg
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162)
megfelelt
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662)
megfelelt
Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C)
megfelelt
Környezeti feltételek
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)
-25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között)
Környezeti hőmérséklet (szerelés)
-5 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (működés)
-5 °C ... 70 °C
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás)
30 % ... 70 %
Cikkszám
3046238
Csomagolási egység
50 Darab
Minimális rendelési mennyiség
50 Darab
Értékesítési kulcs
BE1172
Termékkulcs
BE1172
GTIN
4046356625708
Tömeg/db (csomagolással)
11,502 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)
11,502 g
Vámtarifaszám
85369010
Származási ország
PL
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket
Igen
mentességi szabályok, amennyiben ismertek
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
EU REACH SVHC
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)
Lead(CAS-sz.: 7439-92-1)
SCIP
cc363f7d-9253-404c-a261-9f333f637f49
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.