UKK 5-2 BE
-
Alkatrész sorkapocs
3048030
Alkatrész sorkapocs, A beforrasztandó alkatrészek legnagyobb szélessége: 5 mm, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 32 A, 1. és 2. emelet, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: szürke
Termékrészletek
| Üzemeltetési tudnivalók | A beforrasztandó alkatrészek legnagyobb szélessége: 5 mm |
| Pólusszám | 2 |
| Csatlakozások száma | 4 |
| Sorok száma | 2 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,02 W |
| Csatlakozások száma emeletenként | 2 |
| Névleges keresztmetszet | 4 mm² |
| 1. és 2. emelet | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási nyomaték | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Idomszer | A4 |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 24 ... 12 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Névleges keresztmetszet | 4 mm² |
| Névleges áram | 32 A |
| Maximális terhelőáram | 32 A (4 mm²-es vezeték-keresztmetszet esetén) |
| Névleges feszültség | 500 V (Az adat a szomszédos kapcsokkal, ill. a hordozósínnel szembeni átütési szilárdságra vonatkozik.) |
| Szélesség | 6,2 mm |
| Fedélszélesség | 2,5 mm |
| Magasság | 56 mm |
| Mélység NS 32-ön | 67 mm |
| Mélység NS 35/7,5-ön | 62 mm |
| Mélység NS 35/15-ön | 69,5 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szigetelőanyag | PA |
| Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
| Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
| Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Igen |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 105 °C (max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Szerelési mód | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Cikkszám | 3048030 |
| Csomagolási egység | 50 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
| Értékesítési kulcs | BE1271 |
| Termékkulcs | BE1271 |
| GTIN | 4017918864033 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 15,1 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 15,1 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250114 |
| ECLASS-15.0 | 27250114 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000903 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
FBI 10- 6 - Fix átkötőhíd 0203250
-
D-UKK 3/5 - Lezárófedél 2770024
-
DG-UKK 3/5 - Távtartó lap 2770817
-
DP-UKK 3/5 - Távtartó lap 2770794
-
RPS - Szűkítődugasz 0201647
-
DP-UKK 3/5 BK - Távtartó lap 2770833
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín lyukasztott 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201015
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1051003
-
ZB 6 CUS - Jelölőcsík 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Jelölő kapcsokhoz 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Jelölő kapcsokhoz 1051430
-
UC-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824589
-
UCT-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829602
-
E/UK - Végbak 1201442
-
E/UK 1 - Végbak 1201413
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
Az Ön előnyei
A legkülönfélébb alkalmazásokhoz különböző kapcsolású kétemeletes diódás kapcsok kaphatók
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51