MCD 1,5/ 5-G1-3,81 CP1,5,6,9 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1738288

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, szín: zöld, pólusszám: 5, cikkcsalád: MCD 1,5/..-G1, raszterméret: 3,81 mm, szerelés: Hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 3,5 mm, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
A több emeletes vezetékcsatlakozás nagyobb érintkezősűrűséget tesz lehetővé
A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz