PI-TB
-
Alapkapocsblokk
2835943
alapkapocs nem gyújtószikramentes jelekhez, késes leválasztással és mérőkapcsokkal.
alapkapocs nem gyújtószikramentes jelekhez, késes leválasztással és mérőkapcsokkal.
| Terméktípus | Modultartó |
| Alkalmazás | Alapelem |
| UN névleges feszültség | 250 V |
| IN névleges áramerősség | 4 A |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 12,4 mm |
| Magasság | 145 mm |
| Mélység | 86,5 mm |
| Mélység NS 35/7,5 | 147 mm (NS 35/7,5 interfész dugasszal) |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Készülékház szigetelőanyagának típusa | PBT |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2835943 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK1XXX |
| Termékkulcs | DK1XXX |
| GTIN | 4017918911812 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 95,29 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 92,75 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | DE |
| ETIM 8.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | d6322eb6-f159-4f80-8c1f-60cc422bdb92 |