VAL-MS 3+V-BE
-
Túlfeszültség-védelmi alapelem
2905859
Alapelem túlfeszültség-levezetőkhöz 1000 V DC szigetelt egyenfeszültségű rendszerekhez, kalapsínre szerelhető, 4 pólusú alapelem távjelző érintkező nélkül, két párhuzamos string/MPP-tracker védelmére.
Termékrészletek
| Általános adatok | |
| Megjegyzés | A készüléket készülékházba történő érintésvédett beszerelésre tervezték. Oldalirányban és a csatlakozók tartományában az aktív és földelt részek között legalább 8 mm távolságot kell tartani. |
| Termékcsalád | VALVETRAB MB |
| IEC vizsgálati osztály | PV T1 |
| PV T2 | |
| EN típus | T2 |
| Kialakítás | Alapelem, kalapsínre szerelés |
| Távolság a feszültség alatti és a földelt részektől | 8 mm |
| Pólusszám | 2 |
| Beépítési hely | Belső tér |
| A leválasztóegység beépítésének helye | Belső |
| Hozzáférés | Hozzáférhető |
| Csatlakozási funkció | Y konfiguráció |
| SPD meghibásodási viselkedés | OCFM (Csak a VAL-MS...DC-PV-ST-vel együtt) |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | nincs |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M5 |
| Meghúzási nyomaték | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Csupaszolási hossz | 16 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 15 ... 2 |
| Csatlakozási mód | Villás kábelsaru |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 71,2 mm |
| Magasság | 89,8 mm |
| Mélység | 51,5 mm (7,5 mm-es kalapsínnel) |
| Osztásegység | 4 TE |
| Szín | fekete (RAL 9005) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
| Az anyag CTI-értéke | 600 |
| Szigetelőanyag | PBT |
| Anyagcsoport | I |
| Készülékház anyaga | PBT |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Védelmi utak | (L+) - (L-) |
| (L+) - PE | |
| (L-) - PE | |
| Névleges terhelőáram IL | 80 A |
| PV védőkapcsolás | |
| Csatlakozási funkció | Y konfiguráció |
| SPD meghibásodási viselkedés | OCFM (Csak a VAL-MS...DC-PV-ST-vel együtt) |
| Védőkapcsolás egyenfeszültségű oldal (DC) | |
| Legnagyobb tartós feszültség UCPV | 1170 V DC |
| Névleges terhelőáram IL | 80 A |
| Legnagyobb tartós feszültség UCPV | 1170 V DC |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 (csak minden csatlakozási pont használatánál) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
| Magassági viszony | ≤ 3000 m (amsl) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
| Rázkódás (üzemi) | 25g (Félszínusz / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Rezgés (üzemi) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| EN 61643-31 | |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61643-31 |
| Megjegyzés | 2019 |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-31 |
| Megjegyzés | 2018 |
| Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
| Cikkszám | 2905859 |
| Csomagolási egység | 32 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 32 Darab |
| Értékesítési kulcs | CL1231 |
| Termékkulcs | CL1231 |
| GTIN | 4055626002804 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 225 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 222 g |
| Vámtarifaszám | 85363030 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 0,679 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51