VIP-8RPT-24DC/21/D0/FU/PLC
-
Aktívmodul
2903601
VARIOFACE professzionális kimeneti modul, nyolc csatornával, minden csatornához dugaszolható cserélőrelével, 24 V DC-hez
Termékrészletek
| Termékcsalád | VARIOFACE Professional |
| A csatornák száma | 8 |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Mechanikus élettartam | kb. 2x 107 kapcsolási ütem |
| Támogatott vezérlő SIEMENS S7-1500 | |
| Megfelelő I/O kártya | 6ES7522-1BH00-0AB0 |
| 6ES7522-1BH01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| Támogatott vezérlő ABB S800 I/O | |
| Megfelelő I/O kártya | DO810 |
| DO840 | |
| Támogatott vezérlő ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Megfelelő I/O kártya | 1756-OB32 |
| 1756-OB16E | |
| Támogatott vezérlő ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Megfelelő I/O kártya | 1771 OBN |
| Támogatott vezérlő ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Megfelelő I/O kártya | 1746 OB 32 |
| Támogatott vezérlő EMERSON DeltaV | |
| Megfelelő I/O kártya | VE4002S1T1B3 |
| VE4002S1T2B3 | |
| VE4002S1T2B3 Series 2 | |
| VE4002S1T2B6 | |
| Támogatott vezérlő GE-FANUC RX3i | |
| Megfelelő I/O kártya | IC694MDL754 |
| Támogatott vezérlő HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Megfelelő I/O kártya | TC-ODD 321 |
| Támogatott vezérlő MITSUBISHI MELSEC L | |
| Megfelelő I/O kártya | LY41PT1P |
| LY42PT1P | |
| Támogatott vezérlő MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Megfelelő I/O kártya | QY81P |
| QY82P | |
| Támogatott vezérlő SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Megfelelő I/O kártya | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Támogatott vezérlő SIEMENS S7-400 | |
| Megfelelő I/O kártya | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Bemeneti feszültség UN | 24 V DC |
| Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | 0,9 ... 1,1 |
| Bemeneti feszültségtartomány | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
| Tip. bemeneti áram UN esetén | 9 mA |
| Jellemző mválaszidő | 5 ms |
| Tipikus visszaejtési idő | 8 ms |
| Védőkapcsolás | Szabadonfutó dióda; Szabadonfutó dióda |
| Üzemi feszültség kijelző | LED zöld |
| Állapotjelző/csatorna | sárga LED |
| Kapcsolás | |
| Érintkező kivitele | Egyszeres kontaktus, 1 váltóérintkező |
| Érintkező anyaga | AgSnO |
| Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC/DC |
| Minimális kapcsolófeszültség | 12 V AC/DC |
| Tartós határáram | 5 A (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Kapcsolóáram minimum | 10 mA |
| Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 120 W (24 V DC) |
| 20 W (48 V DC) | |
| 18 W (60 V DC) | |
| 23 W (110 V DC) | |
| 40 W (220 V DC) | |
| 1250 VA (250 V AC) | |
| Hibafelismerés (érszakadás/rövidzár) | nincs |
| Vezérlési szint | |
| Csatlakozási mód | IDC/FLK tüskesáv |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 14 |
| Raszterméret | 2,54 mm |
| Terepi szint | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
| Állapotjelzéssel | igen |
| Szélesség | 87,6 mm |
| Magasság | 109,8 mm |
| Mélység | 63 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Szabványok/előírások | DIN EN 50178 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Cikkszám | 2903601 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | DK2141 |
| Termékkulcs | DK2141 |
| GTIN | 4046356948159 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 330,9 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 320 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - Kábel 2295046
-
UC-TM 4 - Jelölő kapcsokhoz 0818111
-
UC-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0818085
-
UCT-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828736
-
ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 0809793
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 0811862
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Kábel 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kábel 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kábel 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kábel 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kábel 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kábel 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kábel 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kábel 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kábel 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kábel 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kábel 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kábel 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Kábel 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Kábel 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Kábel 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Kábel 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Kábel 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Kábel 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Kábel 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Kábel 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Kábel 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kábel 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kábel 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Kábel 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kábel 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Kábel 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kábel 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kábel 2299013
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kábel 2296689
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kábel 2296692
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kábel 2296702
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kábel 2296715
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kábel 2305402
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kábel 2296728
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kábel 2296731
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kábel 2296744
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kábel 2296773
-
FLK 50-4X14-EZ-DR ... - Kábel 2302405
-
FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... - Kábel 2302447
-
FUSE/TE5/6.3A/T-10PCS - Biztosítókészlet 2905605
-
REL-MR- 24DC/21 - Egyes relé 2961105
Az Ön előnyei
Csupán 87,6 mm-es beépítési szélességek
LED-es állapotjelzés jeláganként és tápfeszültségenként
Polaritástévesztés ellen védő dióda
Biztosíték kimeneti körönként, a rövidzár elleni védelem céljára
Dugaszolható miniatűr relék egy-egy váltóérintkezővel
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51