A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani.
Szigetelési tulajdonságok
Túlfeszültség-kategória
III
Szennyeződési fok
2
Bemeneti feszültség UN
250 V AC
Védőkapcsolás
Polaritásvédelem; polaritásvédelmi dióda
Üzemi feszültség kijelző
LED zöld
Állapotjelző/csatorna
sárga LED
Kapcsolás
Érintkező kivitele
1 záróérintkező
Maximális kapcsolófeszültség
24 V DC
Tartós határáram
1 A
Hibafelismerés (érszakadás/rövidzár)
nincs
Bemenet
Csatlakozási mód
Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz
8 mm
Csavarmenet
M3
Csatlakozások száma
24
Pólusszám
3
Merev vezető keresztmetszete
0,14 mm² ... 4 mm²
Hajlékony vezető keresztmetszete
0,14 mm² ... 2,5 mm²
Vezető-keresztmetszet AWG
26 ... 12
Kimenet
Csatlakozási mód
Lapos szalagkábel-csatlakozó, IEC 60603-13 szerint
Csatlakozások száma
2
Pólusszám
50
Állapotjelzéssel
igen
Szélesség
259 mm
Magasság
90 mm
Mélység
68 mm
Szín
zöld (RAL 6021)
Készülékház szigetelőanyagának típusa
PVC, oldala PA erősítetlen
Környezeti feltételek
Környezeti hõmérséklet (üzemi)
-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)
-20 °C ... 70 °C
Szerelési útmutató
térköz nélkül sorolhatóak
Beépítési helyzet
tetszőlegesen
Cikkszám
2979249
Csomagolási egység
1 Darab
Minimális rendelési mennyiség
1 Darab
Megjegyzés
Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Termékkulcs
DK2191
GTIN
4017918130398
Tömeg/db (csomagolással)
443,8 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)
348,01 g
Származási ország
DE
EU REACH SVHC
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)
Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat