UMK-16 RELS/KSR-230AC/I/PLC
-
Aktívmodul
2974930
VARIOFACE bemeneti modul, dugaszolóaljzattal 16 db 230 V AC-s kisméretű kapcsolóreléhez, vagy miniatűr optocsatolóhoz
Termékrészletek
| Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés: | Az alap és bővítőmodul közötti összekötőkábelt a bővítőmodullal együtt szállítjuk. |
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| A csatornák száma | 16 |
| Lehetséges kapcsolóelemek | kapcsoló kisrelé vagy miniatűr optocsatoló |
| Felszerelve | nincs |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Támogatott vezérlő SIEMENS S7-400 | |
| Megfelelő I/O kártya | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
| Támogatott vezérlő ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Megfelelő I/O kártya | 1756-IB32 |
| Támogatott vezérlő ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Megfelelő I/O kártya | 1771 IBN |
| Támogatott vezérlő HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Megfelelő I/O kártya | TC-IDD 321 |
| Támogatott vezérlő MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Megfelelő I/O kártya | QX81 |
| Támogatott vezérlő SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Megfelelő I/O kártya | DDI 353 |
| DDI 853 | |
| Támogatott vezérlő SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Megfelelő I/O kártya | 6ES7321-1BL00-0AA0 |
| Bemeneti feszültség UN | 230 V AC |
| Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | 0,4 ... 1,1 |
| Bemeneti feszültségtartomány | 92 V AC ... 253 V AC |
| Tip. bemeneti áram UN esetén | 0,5 mA (Világító kijelző) |
| Üzemi feszültség kijelző | LED zöld |
| Állapotjelző/csatorna | parázsfénylámpa |
| Lehetséges kapcsolóelemek | kapcsoló kisrelé vagy miniatűr optocsatoló |
| Kapcsolás | |
| Érintkező kivitele | 1 záróérintkező |
| Maximális kapcsolófeszültség | 24 V DC |
| 30 V DC | |
| Tartós határáram | 0,5 A |
| Hibafelismerés (érszakadás/rövidzár) | nincs |
| Bemenet | |
| Csatlakozási mód | Lapos szalagkábel-csatlakozó, IEC 60603-13 szerint |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Pólusszám | 50 |
| Kimenet | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Csatlakozások száma | 36 |
| Pólusszám | 3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Állapotjelzéssel | igen |
| Szélesség | 259 mm |
| Magasság | 90 mm |
| Mélység | 68 mm |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Készülékház szigetelőanyagának típusa | PVC, oldala PA erősítetlen |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Szabványok/előírások | IEC 60664 |
| IEC 60664 | |
| DIN VDE 0110 | |
| DIN VDE 0160 (a vonatkozó részekben) |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2974930 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DK2191 |
| GTIN | 4017918089030 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 458,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 4,35 g |
| Származási ország | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51