UM-KS50/32-MR/1/SI/ADV551
-
Aktívmodul
2901650
32-csatornás kimeneti relémodul (1 záróérintkező, opcionálisan potenciálkötött) csavaros csatlakozással, biztosítóval (1 AT) és 50 pólusú rendszercsatlkaozással. Alkalmas Yokogawa ADV551 és ADV 561 kártyákhoz.
Termékrészletek
| Szigetelési tulajdonságok: Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Névleges szigetelési feszültség | 50 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,5 kV (Funkciószigetelés) |
| Bemeneti feszültség UN | 24 V DC |
| Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | 0,9 ... 1,1 |
| Bemeneti feszültségtartomány | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
| Tip. bemeneti áram UN esetén | 7 mA |
| Jellemző mválaszidő | 10 ms |
| Tipikus visszaejtési idő | 8 ms |
| Védőkapcsolás | Szabadonfutó dióda |
| Üzemi feszültség kijelző | LED zöld |
| Állapotjelző/csatorna | sárga LED |
| Kapcsolás | |
| Érintkező kivitele | 1 záróérintkező |
| Kapcsoló-érintkező fajtája | Kettős érintkező |
| Érintkező anyaga | AgNi, 5 µm kemény aranyozással |
| Maximális kapcsolófeszültség | 25 V AC |
| 48 V DC | |
| Tartós határáram | 1 A |
| Feszültségbetáplálás max. összegárama | 10 A |
| Kapcsolóáram minimum | 1 mA |
| Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 24 W (24 V DC) |
| 48 W (48 V DC) | |
| 25 VA (25 V AC) | |
| Kimeneti biztosító | 1 A lomha (TR 5) |
| Terepi szint | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Vezérlési szint | |
| Csatlakozási mód | Yokogawa, KS-kompatibilis |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Pólusszám | 50 |
| Megjegyzés | Használható rendszerkábel: Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP00 |
| Védettség (Beépítési hely) | ≥ IP54 (Beépítési hely) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Szabványok/előírások | EN IEC 60664-1 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Üzemeltetési tudnivalók | SELV/PELV (≤ 25 V AC vagy 60 V DC) feszültség alkalmazása esetén nincs szükség kiegészítő érintésvédelemre. |
| Üzemeltetési tudnivalók | A szomszédos moduloktól (a kalapsín irányában) legalább egy funkciószigetelést be kell tartani. Ha az alkalmazás magasabb követelményeket támaszt a szigeteléssel szemben (alap- vagy megerősített szigetelés), akkor azt alkalmas intézkedésekkel (pl. választólapokkal) kell megvalósítani. |
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Cikkszám | 2901650 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK219N |
| Termékkulcs | DK219N |
| GTIN | 4046356620444 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 871 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 871 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
| Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
Kompatibilis termékek
-
VF-SI/TR5/1AT - Biztosítókészlet 2901005
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1500/YCS - Kábel 2314817
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/2000/YCS - Kábel 2314820
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3000/YCS - Kábel 2901018
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3500/YCS - Kábel 2901019
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4000/YCS - Kábel 2901020
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4500/YCS - Kábel 2902909
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - Kábel 2321868
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 200/YCS - Kábel 2314590
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS - Kábel 2314781
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 400/YCS - Kábel 2314794
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1000/YCS - Kábel 2314804
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1200/YCS - Kábel 2909875
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Homlokadapter 2314299
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Homlokadapter 2314309
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Homlokadapter 2314312
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Homlokadapter 2321499
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Homlokadapter 2314927
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Homlokadapter 2321509
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Homlokadapter 2314930
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Homlokadapter 2321512
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Homlokadapter 2314325
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Homlokadapter 2321389
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Homlokadapter 2321525
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Homlokadapter 2314338
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Homlokadapter 2321541
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Homlokadapter 2321567
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Homlokadapter 2314503
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Homlokadapter 2314516
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Homlokadapter 2314529
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - Homlokadapter 2318981
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Homlokadapter 2904740
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Homlokadapter 2904741
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Homlokadapter 2904742
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Homlokadapter 2904636
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Homlokadapter 2904743
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Homlokadapter 2904744
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Homlokadapter 2904745
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Homlokadapter 2904746
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Homlokadapter 2904637
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Homlokadapter 2904638
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Homlokadapter 2904487
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Homlokadapter 2904639
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Homlokadapter 2904640
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Homlokadapter 2904641
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - Homlokadapter 2904642
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - Homlokadapter 2904643
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Homlokadapter 2904644
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51