UM-D25SUB/F/M/16DO-RELS/SC049
-
Aktívmodul
2905752
16 csatornás digitális kimeneti modul rugós csatlakozással, 25 pólusú D-SUB miniatűr aljzatsávval és 25 pólusú D-SUB miniatűr csapsávval, dugaszolható reléfoglalat 60 V DC optocsatolók vagy egy 24 V DC optocsatoló számára, modulszélesség: 365 mm
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok