UM- 8 RM-S-G24/21/PLC-MSTB
-
Aktívmodul
2311030
Relémodul 8 miniatűr relével, mindegyik egy váltóérintkezős, dugaszolt, 24 V DC-re (relékkel)
Termékrészletek
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Terméktípus | Relémodul |
| Felszerelve | igen |
| Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóáram bemenet/kimenet | |
| Szigetelés | Megerősített szigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóáram kimenet/kimenet | |
| Szigetelés | Funkciószigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Levegő- és kúszóáram bemenet/kimenet | |
| Névleges szigetelési feszültség | 260 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Levegő- és kúszóáram kimenet/kimenet | |
| Névleges szigetelési feszültség | 260 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 2,3 kV (1,2 / 50 μs) |
| Bemeneti feszültség UN | 24 V DC (±10 %) |
| Tip. bemeneti áram UN esetén | 200 mA (200 mA tápellátás / ≤20 mA bemeneti áram jelenként) |
| Kapcsolás | |
| Érintkező kivitele | Egyszeres kontaktus, 1 váltóérintkező |
| Maximális kapcsolófeszültség | 150 V AC/DC (Kapcsolófeszültség maximum 230 V AC: a 230 V maximális kapcsolófeszültség csak az azonos biztosítókör használata esetén megengedett! A kimenetek különböző fázisvezetők kapcsolására nem alkalmasak.) |
| Tartós határáram | 4 A |
| Vezérlési szint | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60603-13 |
| Csatlakozási mód | IDC/FLK tüskesáv |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 14 |
| Terepi szint | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 12 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Táplálás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 2 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| DEROG | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Szélesség | 61 mm |
| Magasság | 126 mm |
| Mélység | 146 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP00 |
| Védettség (Beépítési hely) | ≥ IP54 (Beépítési hely) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| Levegő- és kúszóáram bemenet/kimenet | |
| Szabványok/előírások | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Levegő- és kúszóáram kimenet/kimenet | |
| Szabványok/előírások | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2311030 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK2A91 |
| Termékkulcs | DK2A91 |
| GTIN | 4046356134958 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 505,1 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 505 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 90b00a4a-de71-45f3-9f97-0b9b56758dd0 |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51