VS-OE-OE-93E/...
-
Adatkábel
1417320
Méteráru, Adatkábel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), árnyékolt, PUR halogénmentes, vízkék RAL 5021, 4-eres (2x2xAWG26/7, SF/UTP), egyes ér színe: fehér/narancssárga-narancssárga, fehér/zöld-zöld, kábelhossz: Szabad bevitel (0,5 ... 100 m)
Termékrészletek
Terméktípus | Adatkábel méteráru |
Érzékelő fajtája | Ethernet |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | van |
Adatátviteli közeg | Réz |
Átviteli sebesség | 100 Mbit/s |
Jel típusa/kategória | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbit/s |
Vezetékhossz | Szabad bevitel (0,5 ... 100 m) |
Ethernet rugalmas CAT5, 2 érpáras [93E] | |
Méretrajz |
|
UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | Ethernet rugalmas CAT5, 2 érpáras [93E] |
Vezető felépítése | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
AWG jelvezeték | 26 |
Vezeték-keresztmetszet | 2x 2x 0,14 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 0,95 mm ±0,05 mm |
Vezeték külső átmérője | 6,40 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | vízkék RAL 5021 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | habosított PE |
Elemi ér, szín | fehér/narancssárga-narancssárga, fehér/zöld-zöld |
Pársodratozás | 2 ér párban |
Teljes sodratozás | 2 érpár 2 kitöltőszállal középen |
Optikai árnyékolás | 70 % |
Szigetelési ellenállás | ≥ 5 GΩ*km |
Hurokellenállás | ≤ 280,00 Ω/km |
Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz esetén) |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 100 V |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 4 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 8 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 26 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 51 mm |
Halogénmentesség | IEC 60754-1 szerint |
Tűzállóság | az IEC 60332-1-2 szabvány szerint |
UN ECE-R 118.03 szerint | |
UL 1581, 1060 szakasz és UL 2556, 9.3 szakasz (FT1) | |
UL 1581, 1100 szakasz és UL 2556, 9.1 szakasz (HFT/FT2) | |
Olajellenállóság | IEC 60811-404 szerint |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-30 °C ... 70 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
Cikkszám | 1417320 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | AF1LEA |
Termékkulcs | AF1LEA |
Vámtarifaszám | 85444995 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061801 |
ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51