VS-CAT7-2X2X26/7-2X20/7
-
Adatkábel
1653058
CAT7-S/FTP kábel, 2 x 2 x 26 AWG, sodrott (7 szálas), 2 x 20 AWG (19 szálas) árnyékolt, külső köpenye PUR halogénmetes, külső átmérő 6,7 mm, USB 2,0-höz és FireWire-hez, méteráru
Termékrészletek
Terméktípus | Adatkábel méteráru |
Érzékelő fajtája | USB 2.0 |
Pólusszám | 6 |
Árnyékolt | van |
UN névleges feszültség | 24 V AC |
24 V DC | |
Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT7, USB 2.0-höz (480 Mbit/s) és FireWire-hez (400 Mbit/s) |
Jel típusa/kategória | USB 2.0 CAT7 |
FireWire CAT7 |
Vezetékhossz | változó |
FireWire [980] | |
Pólusszám | 6 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | FireWire [980] |
Vezető felépítése | 2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19, S/FTP |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,15 mm |
AWG jelvezeték | 26 |
Feszültségellátás vezetékfelépítése | 19x 0,20 mm |
AWG feszültségellátás | 20 |
Vezeték-keresztmetszet | 2x 2x 0,14 mm² (Jelvezeték) |
2x 0,5 mm² (Feszültségellátás) | |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | ≤ 1,05 mm (Jelvezeték) |
nom. 1,4 mm (Feszültségellátás) | |
Vezeték külső átmérője | 6,70 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | vízkék RAL 5021 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | Cellás PE (Jelvezeték) |
PVC (Feszültségellátás) | |
Elemi ér, szín | fehér-kék, fehér-narancs, fehér, fekete |
Pársodratozás | 2 ér párban |
A párárnyékolás módja | Alumínium kasírozott poliészterfólia |
Teljes sodratozás | 2 érpár és 2 feszültségellátó ér középen |
Szigetelési ellenállás | 5 GΩ*km |
Hullámellenállás | 100 Ω ±5 % (100 MHz esetén) |
Üzemi kapacitás | 48 pF (méterenként) |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 125 V |
Vizsgálófeszültség | 1000 V |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 5 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 34 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 34 mm |
Húzószilárdság | ≤ 30 N |
Tűzállóság | az IEC 60332-1-2 szabvány szerint |
Olajellenállóság | a DIN EN 60811-404 szabvány szerint, 7 x 24 h 90 °C-on |
Egyéb ellenállóság | Mikrobaállóság a DIN VDE 0282 jelű szabvány szerint |
Különleges tulajdonságai | Lakkozott felületeket károsító anyagoktól mentes |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
0 °C ... 50 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Cikkszám | 1653058 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | AF1LEA |
Termékkulcs | AF1LEA |
Katalógus oldalszáma | 38. (PC-2005) oldal |
Vámtarifaszám | 85444995 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51