A PSK RTU 50 egy beépített GSM/GPRS-modemmel, 2 analóg és 4 digitális bemenettel, 2 digitális kimenettel, 1 soros interfésszel valamint 1 Ethernet-interfésszel felszerelt adatgyűjtő. Az innovatív teljesítményoptimalizálásnak köszönhetően az adatgyűjtő egyaránt üzemel akumulátorról és napelemmel.
PSK RTU 50
-
Adatgyűjtő
2400018
Beépített GSM/GPRS-modemmel, 2 analóg és 4 digitális bemenettel, 4 digitális kimenettel, 1 soros interfésszel valamint 1 Ethernet-interfésszel felszerelt adatgyűjtő.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Terméktípus | Adatgyűjtő |
Kialakítás | Stand-Alone |
Szigetelési tulajdonságok | |
Védelmi osztály | II (műanyag készülékház) |
Remanens adatmemória | 1 MByte |
IEC-61131 futtatói rendszer | |
Programmemória | 832 kByte |
Teljesítményfelvétel | típ. 70 mW (min. 2,45 mW, max. 1,4 W) |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | max. 0,12 W |
Tápellátás | |
Tápfeszültség | 24 V DC |
Tápfeszültség tartomány | 10 V DC ... 30 V DC |
Maximális áramfelvétel | 100 mA |
Jellemző áramfelvétel | 5 mA |
Valósidejű óra | |
Valósidejű óra | igen (akkuval pufferelt) |
Valós idejű óra leírása | ±9 s/m belső akkumulátor |
Analóg: | |
Bemenetek száma | 2 |
A/D átalakító felbontása | 12 Bit |
Csatlakozási mód | COMBICON csatlakozók |
Csatlakozástechnika | Csavaros csatlakozás |
Bemenő áramjel | 4 mA ... 20 mA |
Bemeneti ellenállás árambemenet | 50 Ω (a földpotenciál felé) |
Digitális: | |
Bemenetek száma | 4 |
Csatlakozástechnika | COMBICON |
Digitális: | |
Kimenet megnevezése | Digitális kimenetek |
Kimenetek száma | 2 (Relékimenet) |
Kimeneti feszültség | max. 60 V DC |
Kimeneti áram | max. 1 A |
Akkufeszültség | 3 V DC |
Akkukapacitás | 235 mAh |
Csatlakozási mód | COMBICON |
Bemenet/kimenet, ellátás | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 26 ... 14 |
Rádió | |
Az interfész leírása | GSM / GPRS |
Frekvenciatartomány | 850 MHz ... 1900 MHz |
Csatlakozók száma | 1 |
Csatlakozási mód | SMA (anya) |
Impedancia | 50 Ω |
SIM-interfész | 1,8 Volt-os és 3 Volt-os SIM-kártya |
RS-232 | |
Átviteli fizika | TTL szint |
A csatornák száma | 1 (IDE) |
RS-232/-485 | |
A csatornák száma | 1 |
Támogatott protokollok | IEC 60870-5-101, Modbus/RTU, IEC 62056-21 |
Soros | |
Buszrendszer | Egyebek |
Útmutató a csatlakozási módhoz | Speciális interfész VEGABAR 66-hoz |
A csatornák száma | 1 |
Ethernet | |
Csatlakozási mód | RJ45 |
A csatornák száma | 1 (Datawatt Network Application Protocol) |
Támogatott protokollok | IEC 60870-5-104, Modbus TCP/IP, FTP |
Fájlformátum/kódolás | Konfigurációs protokoll |
Szélesség | 210 mm |
Magasság | 110 mm |
Mélység | 45 mm |
Szín | ezüst/fekete |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 65 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
Ütésállóság | 25g, kritérium 1, az IEC 60068-2-27 szabvány szerint |
Rezgésállóság (üzem) | 5g |
Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
EMC irányelv konformitás | Zavarállóság vizsgálata az EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 szerint Elektrosztatikus kisülés (ESD) EN 61000‑4‑2/IEC 61000‑4‑2 EN 61000-4-2 (ESD) B kritérium, ±6 kV érintkező kisülés, ±8 kV légköri kisülés |
Zavarállóság vizsgálata az EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 szerint Elektromágneses mezők EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 EN 61000-4-3 (zavarálló sugárzással szemben) A kritérium, 10 V/m | |
Zavarállóság vizsgálata az EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 szerint Gyors tranziensek (Burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) "B" kritérium, tápvezetékek: ±2 kV, jel-/adatvezetékek: ±2 kV | |
Zavarállóság vizsgálata az EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 szerint Tranziens túlfeszültségek (Surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 EN 61000-4-5 (Tranziens túlfeszültség) B kritérium | |
Zavarállóság vizsgálata az EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 szerint Kibocsátott zavarok EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 EN 61000-4-6 (vezetett zavarok) "A" kritérium A; vizsgálófeszültség 10 V | |
Zavarkibocsátás ellenőrzése az EN61000-6-4/IEC61000-6-4 szerint EN 55011 (zavarkibocsátás) Osztály A | |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Cikkszám | 2400018 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DREDZX |
Termékkulcs | DREDZX |
Katalógus oldalszáma | 207. (C-5-2019) oldal |
GTIN | 4055626016429 |
Tömeg/db (csomagolással) | 980 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 475 g |
Vámtarifaszám | 84715000 |
Származási ország | NL |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Riasztóbemenetek és kapcsolókimenetek
Integrált GSM-/GPRS modem
LED-es diagnosztikai kijelzők
Alacsony teljesítményfelvétel
Adatgyűjtő, átjáró és riasztáskezelő
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51