Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

VS-25-DSUB-20-LI-1,0 - D-SUB kábel
1656291

Konfekcionált árnyékolt D-SUB kábel, 25 pólusú, hajlékony (hét érszálas), kábelszín RAL 7000 (szürke), védettség IP20, 1-es fej 3-as Shell aljzattal és egyenes vezetékeágazással, 2-es fej 3-as Shell dugasszal és egyenes vezetékleágazással, hossza 1 m

Termékrészletek