SUBCON-PLUS F5
-
D-SUB buszdugasz
2744102
D-SUB dugasz, 9 pólusú aljzat, két kábelkivezetés 35°-ban döntött, buszrendszer: MODBUS, CEGELEC, lábkiosztás: 1, 1, 2, 3, 6, 7; csavaros csatlakozókapcsok
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A D-SUB iránya elforgatható csatlakozóblokkal módosítható
Egyszerű szerelés a recés csavaroknak köszönhetően
Minden vezetékhez külön kapcsok
Univerzálisan használható
Nagyfokú EMC-biztonság
Terepi viszonyok között is konfekcionálható
Nagy átviteli sebesség
Rugalmasan választható kábelbevezetés