SAC-4P-MINMR/ 0,5-961/MINFSVAL
-
Adatbusz-rendszerkábel
1434277
Adatbusz-rendszerkábel, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kBit/s), 3-pólusú, PVC, kék RAL 5015, árnyékolt, Dugasz derékszögű 7/8"-16UNF, kódolás: A, a Aljzat egyenes 7/8"-16UNF, kódolás: A, kábelhossz: 0,5 m
Termékrészletek
Általános adatok | Az "i" gyújtószikramentes áramkörökben való alkalmazásokhoz. Elektromos tulajdonságok az EN 60079-14 szerint. |
Terméktípus | Szerelt adatkábel |
Alkalmazás | Folyamattechnika |
Érzékelő fajtája | FOUNDATION Fieldbus |
Pólusszám | 3 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Kódolás | A |
Szigetelési tulajdonságok | |
Szennyeződési fok | 2 |
Buszrendszer | FOUNDATION Fieldbus |
Jel típusa/kategória | FOUNDATION Fieldbus, 31,25 kBit/s |
Állapotjelzés | nincs |
Szigetelési ellenállás | ≥ 10 MΩ |
UN névleges feszültség | 300 V |
IN névleges áramerősség | 5,2 A |
Adatátviteli közeg | Réz |
Átviteli sebesség | 31,25 kBit/s |
Tömítés anyaga | TPU |
Fogantyútest anyaga | TPU |
Érintkező anyaga | CuZn |
Érintkezőfelület anyaga | Au |
Érintkezőtartó anyaga | PA 6.6 |
Tömszelence anyaga | Rozsdamentes acél |
Csatlakozókiosztás | |
Érintkező | szín (jelmegnevezés) | érintkező (opcionálisan) | 1 (Csatlakozó) | BU (DATA-) | 1 (Aljzat) |
2 (Csatlakozó) | OG (DATA+) | 2 (Aljzat) | |
3 (Csatlakozó) | SR (Árnyékoló) | 3 (Aljzat) |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz derékszögű 7/8"-16UNF |
Pólusszám | 3 |
Kódolási mód | A (Standard) |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Aljzat egyenes 7/8"-16UNF |
Pólusszám | 3 |
Kódolási mód | A (Standard) |
Vezetékhossz | 0,5 m |
FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA, kék [961] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 56,552 kg/km |
Pólusszám | 2 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA, kék [961] |
Vezető felépítése | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
Jelsebesség | 0,66 c |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,40 mm |
AWG jelvezeték | 18 |
Vezeték-keresztmetszet | 2x 0,75 mm² (Jelvezeték) |
1x 0,5 mm² (Kitöltőszál) | |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 2,24 mm ±0,05 mm |
Vezeték külső átmérője | 7,50 mm ±0,25 mm |
Külső köpeny, anyaga | PVC |
Külső köpeny, szín | kék RAL 5015 |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PO (Jelvezeték) |
Elemi ér, szín | kék, narancs |
Szigetelés vastagsága | 0,50 mm |
Külső köpeny falvastagsága | 1,00 mm |
Pársodratozás | 2 ér párban |
Teljes sodratozás | 1 pár 1 kitöltőszállal és kitöltőszálak az érhez |
Optikai árnyékolás | 100 % |
Max. érellenállás | ≤ 19,35 Ω/km (Jelvezeték) |
26 Ω/km (Árnyékoló) | |
Vezetékkapacitás | 147 pF/m (1 kHz esetén, ér/árnyékolás) |
≤ 3,94 pF/m (capacitance unbalance) | |
Üzemi kapacitás | 78 nF (1 kHz esetén) |
Kábel-impedancia | 100 Ω ±20 % (31,25 kHz-nél) |
Névleges feszültség - kábel | 300 V |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 75 mm |
Húzószilárdság | 260 N |
Árnyékoló csillapítás | 3,00 dB/km (39 kHz-nél) |
Tűzállóság | UL 1685 (CSA FT 4) |
UL 1685 (vertical tray) | |
UL 1666 (riser) | |
Különleges tulajdonságai | PLTC-ER és ITC szabványok |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP67 |
Védettség (NEMA) | 1 (NEMA) |
3 (NEMA) | |
4 (NEMA) | |
6P (NEMA) | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -40 °C ... 105 °C (dugasz/aljzat) |
Cikkszám | 1434277 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Termékkulcs | AF1FCG |
GTIN | 4046356455923 |
Tömeg/db (csomagolással) | 222,22 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 222,22 g |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51