PSM-ODL-RS485W2-B
-
Adat-fénysorompó
2761729
Fénysorompó, az RS-485 adatjelek infravörös fényre (880 nm) történő átalakítására, B készüléktípus
Termékrészletek
| Galvanikus leválasztás | RS-485//táplálás |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 6,72 W |
| Adatinterfész/tápellátás vizsgálófeszültsége | 500 V AC |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 10 V DC ... 30 V DC |
| Névleges tápfeszültség | 24 V DC |
| Jellemző áramfelvétel | 280 mA (24 V DC névleges feszültségnél) |
| Kapcsolás | |
| Figyelmeztetés kimenet | pluszkapcsoló (VCC-2V) |
| Zavarjel kimenet | pluszkapcsoló (VCC-2V) |
| Kezelőelemek | Fóliabillentyűzet normál, igazító és teszt üzemmódhoz |
| Megjelenítő elemek | 20 jegyű Bargraph a vételi teljesítményhez, állapotjelző, figyelmeztető és zavarjelző LED-ekkel |
| Tápellátás | |
| Csatlakozási mód | Pg11 tömszelence |
| Bitretiming | Oversampling segítségével |
| Bittorzulás | < 10 % (A teljes rendszer maximális átviteli sebességnél) |
| Bitkésleltetés | < 3 µs (Teljes rendszer) |
| < 1 Bit (RS-485/IR) | |
| Jel | PROFIBUS |
| Modbus | |
| Suconet K | |
| S-BUS | |
| Adatok: optikai ODL | |
| Átviteli hossztartomány | 0,4 m ... 200 m |
| Adatátviteli közeg | Infravörös fény, 880 nm |
| Optika | Üvegoptika nappalifényszűrő mögött |
| Kisugárzási szög | ± 1,5 ° (az optikai tengelyhez) |
| Rendszertartalék | 35 % |
| Fájlformátum/kódolás | FSK frekvencialéptetés, 7/13 MHz, Hub 1 MHz |
| Adatok: RS-485 interfész, 2 eres | |
| Soros átviteli sebesség | 9,6/ 19,2/ 38,4/ 93,75/ 187,5/ 375/ 500/ 1500 kbit/s |
| Lezáró ellenállás | 220 Ω rákapcsolható; pull up/down 390 Ω |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 1 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 1 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 1,5 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,14 mm² |
| Fájlformátum/kódolás | UART (11/10 bit, átkapcsolható, NRZ) |
| Adatirányváltás | önvezérlő |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 115 mm |
| Magasság | 235 mm |
| Mélység | 232 mm |
| Anyag (Ház) | Alumínium présöntvény |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -10 °C ... 50 °C (-35 C° rendelésre) |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel a 89/336/EGK sz. elektromágneses zavartűrési irányelvnek |
| Zavarállóság | EN 50 082-2 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 50081-2 |
| Galvanikus leválasztás | RS-485//táplálás |
| Cikkszám | 2761729 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DNC681 |
| GTIN | 4017918126834 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 3,77 kg |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 3,223 kg |
| Származási ország | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51