IP68 (Az alkalmazott csavaros csatlakozástól függően)
Környezeti hõmérséklet (üzemi)
-20 °C ... 80 °C
Cikkszám
1864968
Csomagolási egység
10 Darab
Minimális rendelési mennyiség
10 Darab
Értékesítési kulcs
AF7DZX
Termékkulcs
AF7DZX
GTIN
4067923524484
Tömeg/db (csomagolással)
91,511 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)
91,511 g
Vámtarifaszám
74198090
Származási ország
A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg.
ECLASS
ECLASS-13.0
27140801
ECLASS-15.0
27140801
EU RoHS
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket
Igen
mentességi szabályok, amennyiben ismertek
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.