EV-TAG3PK-1AC32A-4,0M6,0ESBK01 - AC töltőkábelek
1623909

CHARX connect comfort, Típus 1, Típus 2, Mobil AC töltővezeték, 32 A tartós, 250 V AC, jármű-töltőcsatlakozóval és nyilvános töltőcsatlakozóval, kábel: 4 m, fekete, egyenes, védősapkával, reteszelési lehetőséggel kengyelzárhoz, ház: fekete, szürke, PHOENIX CONTACT logó, IEC 62196-2, SAE J1772, 1. típusú járműcsatlakozókkal ellátott elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Teljes termékkínálat
Kényelmes kezelés az ergonomikus kialakításnak köszönhetően - háromszorosan díjazott
Kérésre az Ön céglogójával - a töltőállomás egységes márkajelzéséhez
A hosszanti tömítettség biztonságosan véd a víz bejutása ellen
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
Az LV124, LV214 és LV215-2 jelű járműipari szabványoknak megfelelően bevizsgálva
Az EV Ready 37 követelmények szempontjából ellenőrizve
Lézeres jelölésű, DIN EN 17186 szerinti csatlakozóprofil