EV-T2M3C-3AC32A-10,0M6,0ESBK00 - AC töltőkábelek
1621831

CHARX connect, Típus 2, kábel: 10 m, egyenes, IEC 62196-2, AC töltővezeték jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, védősapkával

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Minden Phoenix Contact jármű-töltőcsatlakozó és nyilvános töltőcsatlakozó egységes kialakítású
Ezüstözött felületű teljesítmény- és jelérintkezők
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
Kényelmes használat az ergonomikus fogantyú és a kiegészítő gumibevonatú fogantyúelemek révén