UCS SW 237-F 7035 - Oldalfal
2203385

Oldalfal 237 x 195 mm méretű; 2 mm falvastagságú; 47 mm teljes házmagasságú készülékházfelekkel való használatra; anyaga: polikarbonát; színe világosszürke, RAL 7035-höz hasonló

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Rugalmasan alkalmazható a moduláris készülékház-kialakításnak köszönhetően
Az áramköri lapok rugalmasan rögzíthetők, a ház alkalmazkodik szinte minden formátumhoz
Gyakorlatias egyediesítési lehetőségek
Csökkentett logisztikai ráfordítások az egymással kompatibilis összetevők révén

Gyakran ismételt kérdések


Az oldalsó panelek többféle szekrényméretben is használhatók?

A levehető oldalsó panelek különböző szekrényméretekben használhatók. Egy szekrény hosszabb oldallapja megfelel a következő nagyobb változat rövidebb oldallapjának, és ezért ideális a megmunkált oldallapok további felhasználására, ahol nagyobb helyre van szükség.