UCS SW 125-F 9005 - Oldalfal
2203365

Oldalfal 125 x 87 és 145 x 125 mm méretű; 2 mm falvastagságú; 47 mm teljes házmagasságú készülékházfelekkel való használatra; anyaga: polikarbonát; színe fekete, RAL 9005-höz hasonló

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Rugalmasan alkalmazható a moduláris készülékház-kialakításnak köszönhetően
Az áramköri lapok rugalmasan rögzíthetők, a ház alkalmazkodik szinte minden formátumhoz
Gyakorlatias egyediesítési lehetőségek
Csökkentett logisztikai ráfordítások az egymással kompatibilis összetevők révén

Gyakran ismételt kérdések


Az oldalsó panelek többféle szekrényméretben is használhatók?

A levehető oldalsó panelek különböző szekrényméretekben használhatók. Egy szekrény hosszabb oldallapja megfelel a következő nagyobb változat rövidebb oldallapjának, és ezért ideális a megmunkált oldallapok további felhasználására, ahol nagyobb helyre van szükség.