PLT-SEC-T3-24-FM
-
3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék
2905223
Dugaszolható készülékvédelem, 3. típus / III. készülékvédelmi osztály szerint, 1-fázisú tápellátó hálózatokhoz külön N és PE vezetővel (3-vezetékrendszer: L1, N, PE) beépített lökőáramálló biztosítóval és távjelző érintkezővel. DC-alkalmazásokhoz is.
Termékrészletek
| Termékcsalád | SEC Family |
| Kialakítás | Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható |
| Pólusszám | 2 |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható, távjelző érintkező |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| IEC vizsgálati osztály | III |
| T3 | |
| EN típus | T3 |
| A portok száma | One |
| Kijelző / távjelzés | |
| Megnevezés csatlakozás | Hiba távjelző érintkező |
| Kapcsolási funkció | Nyitóérintkező |
| Üzemi feszültség | 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Üzemi áram | 3 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási nyomaték | 0,8 Nm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 17,7 mm |
| Magasság | 90 mm |
| Mélység | 74,5 mm (7,5 mm-es kalapsínnel) |
| Osztásegység | 1 TE |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
| Az anyag CTI-értéke | 600 |
| Szigetelőanyag | PA 6.6-FR 20% GF |
| PA 6.6-FR | |
| Anyagcsoport | I |
| Készülékház anyaga | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR |
| Védelmi utak | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+/L-) - PE | |
| Hatóirány | 1L-N & N-PE |
| UN névleges feszültség | 24 V AC (TN-S) |
| Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Legnagyobb tartós feszültség UC | 34 V AC |
| 34 V DC | |
| Névleges terhelőáram IL | 26 A (30 °C) |
| Földelőáram IPE | ≤ 5 µA |
| Készenléti teljesítményfelvétel PC | ≤ 30 mVA (UREF esetén) |
| ≤ 50 mVA (UC esetén) | |
| Referencia vizsgálófeszültség UREF | 27 V AC |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 1 kA |
| Kombinált lökés UOC | 2 kV |
| Védelmi szint Up (L-N) | ≤ 0,25 kV |
| Védelmi szint Up (L-PE) | ≤ 0,65 kV |
| Védelmi szint Up (N-PE) | ≤ 0,65 kV |
| TOV-viselkedés UT (L-N)-nél | 50 V AC (5 s / ellenálló üzemmód) |
| 50 V AC (120 min./ ellenálló üzemmód) | |
| TOV-viselkedés UT (L-PE)-nél | 50 V AC (5 s / ellenálló üzemmód) |
| 50 V AC (120 min./ ellenálló üzemmód) | |
| Megszólalási idő tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Megszólalási idő tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Megszólalási idő tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Rövidzár állóság ISCCR | 1,5 kA AC |
| 1 kA DC | |
| Maximális előtétbiztosítás leágazó kábelezésnél | nem szükséges |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m (amsl) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
| Rázkódás (üzemi) | 30g (Félszínusz / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Rezgés (üzemi) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 20 Zyklen / Achse / X, Y, Z) |
| UL specifikációk | |
| MCOV (L-L) maximális tartós feszültség (L-L) | 34 V AC |
| 34 V DC | |
| Névleges levezetési áramlökés In | 1 kA |
| Védelmi utak | L-N |
| L-G | |
| N-G | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| Névleges feszültség | 24 V DC |
| Névleges terhelőáram IL | 25 A |
| Energiaelosztó rendszer | Single phase |
| Névleges frekvencia | 50/60 Hz |
| Mért feszültségkorlát, MLV (L-N) | 290 V |
| Mért feszültségkorlát, MLV (L-G) | 560 V |
| Mért feszültségkorlát, MLV (N-G) | 560 V |
| Mért feszültségkorlát, MLV (L+) - (L-) | 290 V |
| Mért feszültségkorlát, MLV (L+) - G | 560 V |
| Mért feszültségkorlát, MLV (L-) - G | 560 V |
| SPD típus | 4CA |
| UL csatlakozási adatok | |
| Meghúzási nyomaték | 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 14 ... 12 |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-11 |
| Megjegyzés | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61643-11 |
| Megjegyzés | 2012 |
| Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
| Cikkszám | 2905223 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CL14A1 |
| Termékkulcs | CL14A1 |
| GTIN | 4046356939676 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 91,16 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 88,2 g |
| Vámtarifaszám | 85363030 |
| Származási ország | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51