MNT-TEL B/F
-
3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék
2857675
csatlakozó aljzati közdugasz túlfeszültség-védelemmel egy végberendezés tápvonalára és analóg távközlési jelcsatlakozására.
Termékrészletek
IEC vizsgálati osztály | C2 |
C3 | |
VDE követelményosztály | C2 |
C3 | |
Kialakítás | Közdugasz |
Tipikusan alkalmazható a következő országokban: | B, F, CZ, SVK, PL |
Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
EN típus | T3 |
Csatlakozási mód | RJ12 |
Szélesség | 63 mm |
Magasság | 79 mm |
Mélység | 103,5 mm |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Készülékház anyaga | PA |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Nem |
Tápláláshoz | |
Hatóirány | L-N-PE & Signal Line-Signal Line-Earth Ground |
Néveleges frekvencia fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Legnagyobb tartós feszültség UC (L-PE) | 260 V AC |
Földelőáram IPE | ≤ 1 µA |
Üzemi hatásos áram IC UC-nál | ≤ 4 mA |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (L-N) | 1,5 kA |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (L-PE) | 1,5 kA |
Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs | 5 kA (Összegáram) |
100 % Megszólalási- villámfeszültséglökés (1,2/50) µs (L-PE) | ≤ 1,1 kV |
Energia-abszorpció szimmetrikus | 80 J |
Energia-abszorpció aszimmetrikus | 40 J |
Védelmi szint Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
Védelmi szint Up (L-PE) | ≤ 1,5 kV |
Védelmi szint Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Maradékfeszültség In-nél | ≤ 1,2 kV |
≤ 900 V | |
≤ 900 V | |
Megszólalási idő tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Megszólalási idő tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Szükséges előtétbiztosíték legfeljebb | 16 A (gL/C) |
Információtechnika | |
Üzemi feszültség legfeljebb Umax | 200 V DC |
Legnagyobb tartós feszültség UC (ér-föld) | 200 V DC |
Üzemi hatásos áram IC UC-nál | ≤ 150 µA |
Földelőáram IPE | ≤ 2 µA |
Szigetelési ellenállás Riso | ≥ 1 MΩ (Ér-ér) |
≥ 1 GΩ (Ér-föld) | |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20)µs (ér-ér) | 1 kA |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (ér-föld) | 2,5 kA |
Levezetési áramlökés Imax (8/20) µs legfeljebb (ér-ér) | 2,5 kA |
Levezetési áramlökés Imax (8/20) µs legfeljebb (ér-föld) | 2,5 kA |
névleges impulzusáram Ian (10/1000)µs esetén (ér-ér) | 60 A |
névleges impulzusáram Ian (10/1000)µs esetén (ér-föld) | 200 A |
Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-ér) statikus | ≤ 360 V |
Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-föld) statikus | ≤ 450 V |
Maradékfeszültség In-nél (ér-ér) | ≤ 35 V |
Maradékfeszültség In-nél (ér-föld) | ≤ 30 V |
Maradékfeszültség Ian (10/1000) µs esetén (ér-ér) | ≤ 35 V |
Maradékfeszültség Ian (10/1000) µs esetén (ér-föld) | ≤ 30 V |
Up védelmi szint (ér-ér) | ≤ 450 V (C2 - 2 kV / 1 kA) |
≤ 330 V (C3 - 2 kV / 25 kA) | |
Up védelmi szint (ér-föld) | ≤ 500 V (C2 - 4 kV / 2 kA) |
≤ 450 V (C3 - 7,5 kV / 100 A) | |
Megszólalási idő tA (ér-ér) | ≤ 25 ns |
Megszólalási idő tA (ér-föld) | ≤ 100 ns |
fg határfrekvencia (3 dB), szimmetrikus a 150 Ω-os rendszerben | 3 MHz (jellemzően) |
fg határfrekvencia (3 dB), szimmetrikus a 600 Ω-os rendszerben | 700 kHz (jellemzően) |
Kapacitás (ér-ér) | 1 nF |
Kapacitás (ér-föld) | 5 pF |
Váltakozó árammal szembeni szilárdság (ér-ér) | 250 mA - 1 s |
Váltakozó árammal szembeni szilárdság (ér-föld) | 10 A - 1 s |
Áramvisszaállási idő (ér-ér) | ≤ 10 ms |
Túlterhelés miatti kiesés üzemmód (ér-ér) | Mode 3 |
Túlterhelés miatti kiesés üzemmód (ér-föld) | Mode 3 |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP40, gyermekvédelem |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 75 °C |
VDE követelményosztály | C2 |
C3 | |
Átütési távolságok és kúszóutak | |
Szabványok/előírások | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Szabványok Információtechnikai specifikáció | |
Szabványok/előírások | IEC 61643-1 |
EN 61643-11 | |
IEC 61643-21 | |
IEC 61643-21 | |
IEC 61643-21 |
Szerelési mód | Hálózati csatlakozó aljzatba dugaszolható |
Cikkszám | 2857675 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | CL1423 |
GTIN | 4017918901646 |
Tömeg/db (csomagolással) | 150,5 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 150,5 g |
Származási ország | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51