CBT-3M-TAE-NFN
-
3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék
2748742
Csatlakozó aljzatsor túlfeszültség-védelemmel: három hálózati csatlakozó aljzat és három TAE csatlakozó analóg távközlési csatlakozókhoz. Országspecifikus, alkalmazható: D
Termékrészletek
| IEC vizsgálati osztály | C2 + C3 + D1 |
| VDE követelményosztály | C2 + C3 + D1 |
| Kialakítás | Dugaljsáv |
| Tipikusan alkalmazható a következő országokban: | D |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| EN típus | T3 |
| UN névleges feszültség | 60 V DC |
| Csatlakozási mód | TAE 6 pólusú |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 61 mm |
| Magasság | 315 mm |
| Mélység | 47 mm |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Készülékház anyaga | PA |
| Vezetékhossz | 2,00 m |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Tápláláshoz | |
| Hatóirány | L-N-PE & Signal Line-Signal Line-Earth Ground |
| Néveleges frekvencia fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Legnagyobb tartós feszültség UC (L-PE) | 250 V AC |
| Földelőáram IPE | ≤ 1 µA |
| Üzemi hatásos áram IC UC-nál | ≤ 4 mA DC |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (L-N) | 2,5 kA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (L-PE) | 2,5 kA |
| Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs (L-N) | 8 kA |
| Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs (L-PE) | 8 kA |
| 100 % Megszólalási- villámfeszültséglökés (1,2/50) µs (L-PE) | 1,1 kV |
| Energia-abszorpció szimmetrikus | 170 J |
| Energia-abszorpció aszimmetrikus | 85 J |
| Védelmi szint Up (L-N) | ≤ 1,3 kV |
| Védelmi szint Up (L-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Maradékfeszültség In-nél | ≤ 1,1 kV |
| ≤ 650 V | |
| Megszólalási idő tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Megszólalási idő tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Kapacitás (L-N) | 600 pF (jellemzően) |
| Kapacitás (L-PE) | 1 pF (jellemzően) |
| Szükséges előtétbiztosíték legfeljebb | 16 A (gL) |
| IP rövidzárállóság max. előtét-biztosító esetén (hatásos) | 6 kA (effektív) |
| Információtechnika | |
| UN névleges feszültség | 60 V DC |
| Üzemi feszültség legfeljebb Umax | 185 V DC |
| Legnagyobb tartós feszültség UC (ér-föld) | 185 V DC |
| Üzemi hatásos áram IC UC-nál | ≤ 5 mA |
| Földelőáram IPE | ≤ 4 µA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 5 kA (La-Lb; E-La; E-Lb) |
| Levezetési áramlökés Imax (8/20) µs legfeljebb (ér-ér) | 5 kA (La-Lb; E-La; E-Lb) |
| Levezetési áramlökés Imax (8/20) µs legfeljebb (ér-föld) | 5 kA |
| névleges impulzusáram Ian (10/1000)µs esetén (ér-ér) | 200 A (La-Lb; E-La; E-Lb) |
| névleges impulzusáram Ian (10/1000)µs esetén (ér-föld) | 200 A |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-ér) statikus | ≤ 300 V (La-Lb; E-La; E-Lb) |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-föld) statikus | ≤ 450 V |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-ér) statikus | ≤ 300 V |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-föld) statikus | ≤ 450 V |
| Kimeneti feszültség korlátozás (10/700) µs esetén (ér-ér) | ≤ 300 V (tüske) |
| Kimeneti feszültség korlátozás (10/700) µs esetén (ér-föld) | ≤ 450 V (tüske) |
| Maradékfeszültség In-nél (ér-ér) | ≤ 55 V (La-Lb; E-La; E-Lb) |
| Maradékfeszültség Ian (10/1000) µs esetén (ér-ér) | ≤ 25 V (La-Lb; E-La; E-Lb) |
| Up védelmi szint (ér-ér) | ≤ 300 V |
| Up védelmi szint (ér-föld) | ≤ 450 V |
| Megszólalási idő tA (ér-ér) | ≤ 10 ns |
| Megszólalási idő tA (ér-föld) | ≤ 100 ns |
| aE illesztési csillapítás, szimm. | 0,1 dB (500 kHz-ig, jellemzően) |
| fg határfrekvencia (3 dB), aszimmetrikus (PE) a 600 Ω-os rendszerben | 1,5 MHz |
| Kapacitás (ér-ér) | 200 pF (La-Lb) |
| Induktivitás áganként | 39 µH ±10 % |
| Ellenállás áganként | 1,02 Ω (20 °C) |
| Rövidzár-áram önkioltó | 150 mA |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 85 °C |
| VDE követelményosztály | C2 + C3 + D1 |
| Szabványok Információtechnikai specifikáció | |
| Szabványok/előírások | IEC 61643-1 |
| E DIN VDE 0675-6/A1 | |
| IEC 61643-21 | |
| IEC 61643-21 | |
| Átütési távolságok és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | VDE 0110 / IEC 60664-1 / VDE 0675-6 |
| Szerelési mód | Dugaljsáv |
| Cikkszám | 2748742 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | CL1453 |
| GTIN | 4017918108656 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 927,2 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 696,4 g |
| Származási ország | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51