VAL-SQ SE 300-277/480Y /TS - 2-es típusú túlfeszültség-védelmi tartalékmodul
2800380

Túlfeszültség-védelmi készülék 277/480 V AC-vel rendelkező Wye konfigurációkhoz készülékvédelemként a betáplálási ponthoz. Minden fázison és irányban védelmet nyújt. A NEMA tokozat egy túlfeszültség-számlálóval, diagnosztikai- és állapotjelző LED-ekkel és távjelző érintkezős akusztikus riasztással rendelkező monitort biztosít. A Hybrid Sine Wave Tracking 360 kA-es túlfeszültség-védelmet biztosít.

Termékrészletek







Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

UL 1449, 3. kiadás, 2009. szeptember
Szűrő a Sine Wave Tracking számára
Opcionális védelem 10 üzemmóddal az érzékeny elektronika számára