VAL-US-SPP-600D/40-P
-
2-es típusú túlfeszültség-védelmi dugasz
1790792
Túlfeszültség-védelmi dugasz a VAL-SPP vagy VAL-US-SPP alapelemekkel való használatra, UL Recognised type 1 komponens és IEC 2. típus, varisztorral és termikus leválasztóegységgel, dugaszolható, helyi állapotjelzővel (zöld/piros).
Termékrészletek
Általános adatok | |
Megjegyzés | Csak L-PE közötti IT-rendszerekhez, ha a kisfeszültségű berendezés üzemi eszközeinek teste össze van kötve a transzformátorállomás földelő rendszerével (a nagyfeszültségű transzformátorállomás és a kisfeszültségű fogyasztó közös földelése). RE = RA a VDE 0100-442:2013, 44.A1 kép és 44.A1 táblázat szerint |
Terméktípus | Pótdugasz |
Termékcsalád | VAL-SPP |
IEC vizsgálati osztály | II |
T2 | |
EN típus | T2 |
IEC szerinti áramellátó rendszer | IT |
Kialakítás | Dugasz |
Pólusszám | 1 |
Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
Csatlakozási mód | dugaszolható |
Méretrajz |
|
Szélesség | 17,5 mm |
Magasság | 54,2 mm |
Mélység | 61,5 mm |
Osztásegység | 1 TE |
Szín | világosszürke (RAL 7035) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
Az anyag CTI-értéke | 600 |
Szigetelőanyag | PA 6.6-FR 20 % GF |
Anyagcsoport | I |
Készülékház anyaga | PA 6.6-FR 20 % GF |
Védelmi utak | L-PE |
L-PEN | |
UN névleges feszültség | 600 V AC ±10 % (IT) |
Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
Legnagyobb tartós feszültség UC | 750 V AC |
Földelőáram IPE | ≤ 0,4 mA |
Készenléti teljesítményfelvétel PC | ≤ 300 mVA |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 20 kA |
Rövidzár állóság ISCCR | 25 kA |
Védelmi szint Up | ≤ 3 kV |
Maradékfeszültség Ures | ≤ 3 kV (In mellett) |
TOV-viselkedés UT-nél | 1005 V AC (5 s / ellenálló üzemmód) |
1316 V AC (120 min./ ellenálló üzemmód) | |
Reakcióidő tA | ≤ 25 ns |
Maximális előtétbiztosítás leágazó kábelezésnél | 250 A (gG) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20C (beépített állapotban) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 50 °C |
Magassági viszony | ≤ 2000 m (amsl) |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
Rázkódás (üzemi) | 25g (Félszínusz / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Rezgés (üzemi) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL specifikációk | |
MCOV (L-L) maximális tartós feszültség (L-L) | 760 V AC |
Rövidzár-terhelhetőség (SCCR) | 200 kA |
Névlegesfeszültség-védelem, VPR | 2500 V |
Névleges levezetési áramlökés In | 20 kA |
Maximális lökőáram fázisonként | 1x 40 kA (IEEE C62.73) |
Védelmi utak | Ld-Ld |
Névleges feszültség | 600 V AC |
Energiaelosztó rendszer | Delta |
Névleges frekvencia | 50/60 Hz |
SPD típus | 1CA |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-11 |
Megjegyzés | 2011 |
Szabványok / rendelkezések | EN 61643-11 |
Megjegyzés | 2012 + A11:2018 |
Szerelési mód | alapelemre |
Cikkszám | 1790792 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | CL138Z |
GTIN | 4067923411111 |
Tömeg/db (csomagolással) | 73,6 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 70,4 g |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171292 |
ECLASS-15.0 | 27171292 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Univerzális túlfeszültség-védelmi dugasz UL Recognised type 1 és IEC 2. típus
Egyértelmű állapotjelzés helyi zöld/vörös kijelzéssel
Biztonságos beépítés a mechanikus kódolás révén
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51