SFL (2,8-0,8)D32 - Rugós kapocsléc
2285302

csomagolás módja kartondobozba csomagolva

19"-os rugós léc, szín: zöld, pólusszám: 32, cikkcsalád: SFL (2,8-0,8), raszterméret: 0 mm, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A helytakarékos, szabványosított csúszósarus csatlakozás lehetővé teszi a világméretű felhasználást
A több emeletes vezetékcsatlakozás nagyobb érintkezősűrűséget tesz lehetővé