PTPOWER 185 nagyáramú kapcsok

PTPOWER 185 nagyáramú kapcsok

Nagyáramú PTPOWER 185 kapcsok

Az egyszerű és könnyű dugaszolás most már a nagy vezetékek esetén is megoldható. A direkt rugós csatlakozású PTPOWER 185 nagyáramú kapoccsal akár 185mm²-es vezetők is közvetlenül bedughatók és csatlakoztathatók – a kapocshely manuális kinyitása nélkül.

PTIO szenzor-/aktorkapcsok

PTIO szenzor-/aktorkapcsok

A háromvezetős iniciátorok és aktorok hely- és időtakarékos vezetékezéséhez, mindössze 3,5 mm-es kapocsszélességgel. A kapcsok a csekély szélesség ellenére egyszerű kezelést biztosítanak a direkt rugós csatlakozásnak köszönhetően, minden kapocshelyen vizsgálólehetőségek, valamint nagy felületű, jól olvasható feliratozási lehetőségek állnak rendelkezésre.