Szerszámok elektromos szereléshez Fedezze fel most a megbízható, tartós és ergonomikus szerszámokat, amelyek elkísérik Önt a mindennapi életben. Az elektromos szerelés minden területéhez megfelelő szerszámokat kínálunk.
A professzionális szerszám a nagyon jó elektromos szerelési munkaeredmények előfeltétele, és a mindennapi munka fontos kelléke. Termékeink alapja a precizitás, a hosszú élettartam és a hatékonyság. Az elektromos szerelés területén végzett munkákhoz kéziszerszámok és automaták teljes választékát kínáljuk. Szerszámprogramunk legvonzóbb jellemzői a kényelmes kezelés és a kiváló minőség.
- Gyors és megbízható eredmények a szerszámok kiváló és ellenőrzött minőségének köszönhetően
- Funkcionálisan, rugalmasan és praktikusan használhatók az ergonomikus kialakításnak köszönhetően
- Hatalmas termékválaszték a vágás, csupaszolás, krimpelés, csavarozás és mérés céljaira
UNIFOX-MP többfunkciós fogók Az UNIFOX kombinált funkcióiknak köszönhetően számos alkalmazási területre alkalmas
- Hat vagy hét funkció egy szerszámban
- Csupaszítási és krimpelési területtel 2,5 mm²-ig terjedő érvéghüvelyek számára
- Kábelvágóval (UNIFOX-MP 6-1 VDE) vagy oldalcsípőfogóval (UNIFOX-MP 7-1 VDE)
- Kiegészítő krimpelési terület a szigetelt gyűrűs kábelsaruhoz az UNIFOX 7-1 VDE-nél
- Megfogásra, huzalhajlításra, szúrásra és gátmentesítésre is alkalmas
A CRIMPFOX DUO 16S préselőfogó használat közben CRIMPFOX DUO 16S préselőfogó a professzionális krimpelési eredményekért
- Krimpelés nehezen hozzáférhető helyeken is az elforgatható süllyesztéknek köszönhetően
- Folyamatbiztonság az automatikus keresztmetszet-illesztés és a beépített kényszerzár révén
- Egyszerű és kényelmes kezelhetőség
CRIMPFOX DUO 16S préselőfogó A CRIMPFOX DUO 16S préselőfogóval egyszerűen és kényelmesen meg lehet munkálni az érvéghüvelyeket és a TWIN érvéghüvelyeket.
- Tökéletesen ergonomikus kialakítás
- Nagy keresztmetszet-tartomány: 0,14 … 16 mm² és TWIN érvéghüvelyek esetén 2 x 6 mm²
- Nagy hajlékonyság az elforgatható préselőbetétnek köszönhetően
CUTFOX 18 kábelvágó A CUTFOX 18 vágószerszámmal fáradság nélkül, egyszerűen és tisztán vághatók és szabhatók méretre a kábelek.
- Hosszú élettartamú, robusztus, edzett vágószerszám
- Kevés erő szükséges az emelő optimális áttételének köszönhetően
- Becsípődésmentes vágás
CUTFOX-ES-1 villanyszerelő olló A CUTFOX termékcsalád ollóinak kiemelkedő jellemzői a sokrétű alkalmazhatóság és a hosszú élettartam.
- A fogazott pengék nagy vágási teljesítményt és optimális eredményt nyújtanak
- A speciális kialakítású ollószárak az ergonomikus kezelést segítik
- Utánállítható csavaros csukló