Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Különleges CO₂-mérlegű töltőállomások A Velocity Aachen a Pion Technology-val és a Phoenix Contacttal közösen olyan töltési megoldást fejlesztett ki, amely egy különleges ökológiai mérleggel bíró házrendszert használ.

Töltőrendszerek e-járművekhez beton készülékház-technikával

Áttekintés

  • Az elektromobilitás töltőhálózatának nemcsak le kell fednie az ellátási területet, illetve működőképesnek kell lennie, hanem további ökológiai feltételeknek is meg kell felelnie.
  • A Velocity Aachen GmbH és a Pion Technology AG által megvalósított megoldás egy különleges ökológiai mérlegű házrendszer töltőoszopban való használatát jelenti.
  • Alapanyagként a finom port kiszűrő betont alkalmazzák, a Phoenix Contact számos komponensével együtt.
  • Aachen város területén csakhamar akár 1000 e-kerékpár is rendelkezésre fog állni.

Ügyfélprofil

A Velocity Aachen GmbH vállalat az RWTH-val és regionális ipari partnerekkel együttműködve városi környezetben használható, kölcsönzésen alapuló mobilitási rendszert fejleszt – ennek során Aachenben az e-kerékpárokhoz és elektromos autókhoz való töltőhálózat intermodális csomópontjai jönnek létre. Az elektromos autók vezetői e-kerékpárokra is átszállhatnak, és így tovább tehermentesíthetik a belvárosi közlekedést.

Phoenix Contact tápegységek kapcsolódobozokban

Phoenix Contact tápegységek kapcsolódobozokban

Alkalmazás

Az elektromos járművek egyre jobban elterjednek– jelentős mértékben hozzájárulva az energiaforradalomhoz és a környezetvédelemhez. A szükséges töltőhálózat felépítése kétségtelenül vontatottan halad: a magas beruházási költségek és a hosszú amortizációs idők számos befektetőt visszatartanak az elköteleződéstől. A teljes területet lefedő töltőhálózat hiánya szintén negatívan hat az elektromos járművek mindennapi használhatóságára – és ez sok vásárlót tart vissza. Az ebből a dilemmából kivezető egyik lehetséges út a Velocity Aachen és a vele együttműködő hanaui Pion Technology AG projektje.

A differenciált és célcsoportokra szabott ajánlatokról különböző díjszabási opciók gondoskodnak – az egyszerű online standard foglalástól az ingázók és sokat utazók éves bérletéig. Így a Velocity Aachen egyszerre az elektromobilitás két feltételét is teljesíti: nagyfokú rendelkezésre állást tesz lehetővé, fenntartható üzleti modell mellett. Ehhez a berendezéseknek folyamatos gondos karbantartás mellett állandóan üzemkészeknek kell lenniük.

Betonból készült töltési pont elektromos autók számára

Betonból készült töltési pont elektromos autók számára

Megoldás

„Mobilitást ígérünk ügyfeleinknek, és nagy súlyt fektetünk a berendezések nagyfokú rendelkezésre állására”, hangsúlyozza Dennis Brinckmann, a Velocity Aachen ügyvezetője. „Mivel számunkra fontos az energiahatékonyság, ehhez a teljes technikának – beszállítóink technikájának is – hozzá kell járulnia.”

Az innovatív készülékház-technikát a Pion Technology AG bocsátja rendelkezésre – a töltőoszlopok házának beton anyagával. Ez az anyag fotokatalitikus tulajdonságai révén kiszűri a finom port a környezet levegőjéből.

Az állomások tehát aktívan hozzájárulnak a környezet klímájának javításához is. A hatás folyamatos – és az idő múlásával sem csökken. A betonon lerakódott finom port az eső lemossa a felületről. A Velocity alapítói egy további Pion újítást is alkalmaznak: „A töltéstechnika terén különösen az önklimatizáló készülékházegység járul hozzá a nagy folyamatbiztonsághoz”, mondja Brinckmann, „mivel nagyobb töltési teljesítmények esetén sincs szükség aktív hűtőelemekre, amelyek elromolhatnának.”

Töltésvezérlő

CHARX control basic töltésvezérlő az IEC 61851 Mode 3 szerint

A Pion számára is a Phoenix Contact szállítja a töltéstechnikai rendszereket. „Az e-mobilitásban átfogó ismeretekkel rendelkező gyártó keresése során a Phoenix Contact mellett döntöttünk”, emlékszik vissza Edgar Klug, a Pion Technology AG igazgatója. „A Phoenix Contact a vezérlők terén ugyanúgy támogat bennünket, mint a töltőcsatlakozók esetében.”

A külön a Velocity Aachen számára kifejlesztett, e-kerékpárokhoz való befogadóhelyek mellett a hanaui kollégák ugyanolyan kialakítású Mode 3 töltőállomásokat is kínálnak elektromos autókhoz. Itt a CHARX control basic modult, a Phoenix Contact IEC 61851 szabványon alapuló kompakt Mode 3 vezérlőjét alkalmazzák. A vezérlő helytakarékos módon a töltőállomás lábazatában van elhelyezve. A töltőállomás kivitelétől függően – nyilvános töltőaljzattal (az IEC 61851 szabvány szerinti B csatlakozási eset) vagy fixen rögzített kábellel (C csatlakozási eset) ellátott – kifejezetten az adott alkalmazáshoz optimalizált nyomtatott áramköri megoldást használják. A töltőállomások felhőalapú elszámolási rendszerbe való integrálásához a Pion a Phoenix Contact kommunikációs komponenseit alkalmazza.

Összegzés

Klug úr nem árulja el a beton összetételét, de a homok, a cement és a víz lényegesen kevesebbe kerül, mint a fém vagy a műanyag hasonló készülékházak esetében. A projektpartnerek, Brinckmann és Klug urak meg vannak győződve mobilitási koncepciójuk sikerességéről, és ezt az eddigi piaci visszajelzések is igazolják. Ennek során döntő a mindenkori technológiák kombinációja. A fenntartható üzleti modell, a méretezhető és megfizethető töltőhálózat, illetve az alkalmazott anyagok ökológiai mérlege érdekes összkoncepciót eredményez, amely növeli az elektromobilitás vonzerejét és elfogadottságát.