A karbantartó és kezelőszemélyzet biztonsági szempontjai
Alkalmazási példa a biztonságos vasútüzemeltetésre
A vasúti infrastruktúra berendezéseinek biztonságos kezelése, vizsgálata és karbantartása
Az utasok számára nyújtott biztonságos vasútüzemeltetés követelményei mellett ugyanúgy ki kell elégíteni a karbantartó és kezelőszemélyzet biztonsági követelményeit is. Az elektrotechnikai üzemi berendezéseket gyakorlatilag soha nem kapcsolják ki, ezért ezek állandó veszélyforrást jelentenek. Különösen a kisfeszültségű berendezések terén ezenkívül gyakran feszültség alatt kell elvégezni a vizsgálati, karbantartási és javítási feladatokat. Ezért a helyszínen megfelelő intézkedésekkel garantálni kell a személyi biztonságot.
Különösen a régi váltóállító készülékekben vannak olyan alkalmazások, amelyeknél a védőintézkedést az elektromosan nem vezető környezet valósítja meg. Itt II. védelmi osztályú védőszigetelésű készülékeket kell alkalmazni, mivel ezek kiváló szigetelési koncepciójuk és nem vezetőképes házuk révén védővezető-érintkező csatlakoztatása nélkül is garantálják az elektromos biztonságot.
Kiváló elektronikus szempontú minőségi színvonaluk és konstrukciós tulajdonságaik révén az „egyszerű" elektromechanikus alkatrészeknek is védelmet kell nyújtaniuk az érintési feszültség ellen, többek között a következők segítségével: védettség az ujjal való érintés ellen, kapcsolástiltások, bontókések, szigetelt vizsgálódugaszok és feszültségimpulzus-állóság. A Phoenix Contact ISO 17025 szerint tanúsított vizsgálólaboratóriumai megfelelnek a magas minőségi követelményeknek.