Átkapcsolási megoldások váltóállítóművek migrációjának tesztüzemmódjában
Alkalmazási példa a vasúti infrastruktúra berendezéseinek korszerűsítésére
Átkapcsolás a régi és az új váltóállítóművek közötti átállás próbaüzemében
A váltóállító berendezések hagyományosról digitálisra való átállításakor (migráció) az új váltóállító technikát tipikusan a meglevő régi berendezéssel párhuzamosan kell felépíteni. Egy alapos teszt után lehet az új készüléket a kültéri berendezésekre rákapcsolni. Ez vagy „egy csapásra" történik az új berendezés azonnali üzembe helyezésével és a régi leszerelésével, vagy alternatív módon több alkalommal próbaüzemként, az éjszakai üzemszünet alatt. Az éjszakai próbaüzem esetében a váltóállítóművet a napközbeni üzemeléshez ismét vissza kell kapcsolni a régi berendezésre. Emiatt adott esetben többször át kell kapcsolni a régi és az új berendezés között, amíg az utóbbi tesztelése teljes mértékben sikeresen le nem zárul, és azt véglegesen üzembe lehet helyezni.
A régi és az új berendezés közötti ezen átkapcsolásokhoz olyan elektromechanikus készülékekre van szükség, amelyeket a végleges üzembe helyezés után a vezetékezésbe való beavatkozás nélkül vissza lehet szerelni – ilyenek pl. a Phoenix Contact bontókapcsai.