Feltöltésiszint-felügyelet Valósítsa meg Ön is a tartályai töltöttségi állapotának állandó felügyeletét SIL-tanúsított technológiával és Ex-jóváhagyással.

Több tartály töltöttségi szintjének felügyelete

Kihívás


Két munkás egy folyamattechnikai létesítmény tartályánál.

A töltöttségi szintek megbízható felügyelete

A tartályparkok gyakran eltérő méretű tartályokból állnak, amelyeknek egy része 30 000 m³ fölötti befogadóképességű. A megbízható környezetvédelemben sokat segít a tartályok feltöltésének és kiürítésének folyamatos felügyelete, beleértve a funkcionálisan biztonságos túltöltésvédelmet is.

Megoldás


Több tartály egy folyamattechnikai létesítményben

Mért értékek kedvező költségű és biztonságos nagy távolságú átvitele

A mi feltöltésiszint-felügyeleti megoldásunkkal Ön nemcsak a feltöltési szinteket tarthatja állandóan szemmel, hanem további mért értékeket is, például a hőmérsékleteket és a nyomásokat. Különféle, részben Ex területen elhelyezett érzékelők rendszere veszi fel a megfelelő értékeket.

Az Ex és nem Ex jelek átvitelére, feldolgozására és ezáltal a gyors reagálásra kidolgozzuk az Ön vezérlés-, kommunikáció- és csatlakozástechnikai megoldási koncepcióját, akár SIL-konform módon is.

Az eltérések azonnali felismerése

Funkcionálisan biztonságos érzékelők mérik a töltési szintet, és jelzik a veszélyt okozó állapotot.

A rendszer biztonsági határérték-relékkel megszakítja a bemenő szelep vezérlését. A rugóerővel záró biztonsági szelepek biztonságosan leállítják a tartály töltését, és megakadályozzák a túltöltést.

A töltöttségi szint felügyeletének topológiai felépítése

Méretezhető automatizálási modulok a tartályfelügyelet céljára

A SIL tanúsított technikájú, funkcionálisan biztonságos Ex i leválasztó erősítők és moduláris vezérlőrendszerek széles választékával Ön hatékony töltésiszint-szabályzást alakíthat ki. A töltési szintszabályzás mellett túltöltés elleni védelmet is telepíteni kell, amely vészhelyzetben egy biztonsági szelepet működtet, és azonnal leállítja a tartály töltését.

Interaktív kép: A feltöltésiszint-felügyelet topológiai felépítése
PLC vezérlők
IEC 61131-3 szerint és magas szintű nyelveken programozható
Bővebben a PLC vezérlőkről
PLC vezérlők
I/O rendszerek
IP20 és IP65/67 védettséggel
Bővebben az I/O rendszerekről
I/O rendszerek
Leválasztó erősítők funkcionális biztonsággal és robbanásvédelemmel
A MACX Analog Ex és a MACX Safety Ex gyújtószikra-mentes leválasztó erősítők ATEX ill. IECEx szerinti engedéllyel és teljes körű SIL-tanúsítással vannak ellátva. A MACX Analog Ex egy- és kétcsatornás Ex i jelleválasztók beépítési szélessége csupán 12,5 mm.
Bővebben a leválasztó erősítőkről
Leválasztó erősítők funkcionális biztonsággal és robbanásvédelemmel
Biztonsági csatolórelék
A biztonságos be- és kikapcsoláshoz tanúsított, kényszervezetett érintkezőkkel ellátott csatolórelét kínálunk.
Bővebben a biztonsági csatolórelékről
Biztonsági csatolórelék
Interaktív kép: A feltöltésiszint-felügyelet topológiai felépítése
Balról sorolható SPLC 1000 biztonsági vezérlő
Biztonságos automatizálás az AXC F XT SPLC 1000 készülékkel.
Tudjon meg többet
Balról sorolható SPLC 1000 biztonsági vezérlő
Axioline Smart Elements
Axioline Smart Elements az univerzális és rugalmas használathoz.
Tudjon meg többet
Axioline Smart Elements

Elérhetőség

Bastian Engel
Bastian Engel
Director Global Industry Management Oil and Gas / Marine and Offshore
+49 5281 946 - 2600
Szívesen adok Önnek tanácsot a teljes körű feltöltésiszint-felügyelet skálázható megoldásaival kapcsolatban.

Termékek


Tabletet kezelő személy egy kapcsolószekrény előtt

Még nem találta meg a megfelelő terméket?

Forduljon hozzánk bizalommal. Tanácsot adunk Önnek, és együtt találjuk meg az optimális megoldást.