Hő ki. Teljesítmény be.

Maximalizálja az elektronikaházak teljesítménysűrűségét passzív hűtési megoldásokkal és hőtechnikailag optimalizált NYÁK-elrendezésekkel: a konfigurációtól és az átfogó hőtechnikai szimulációkon át a megvalósításig – ideális a nagy teljesítményű és miniatürizált alkalmazásokhoz.
Hűtőtestek készülékfejlesztéséhez

Hűtőtestek készülékek fejlesztéséhez

A modern teljesítményelektronikának – a felhasználási helyétől függetlenül – egyszerre kell nagyobb teljesítményűnek és kisebb méretűnek lennie. Ezt a látszólagos ellentétet csak integrált hőleadás és szakszerű tervezés oldhatja fel hatékonyan. A Phoenix Contact ezért nem csak kiváló minőségű, hatékonyan integrált passzív hűtőházakkal ellátott elektronikaházakat kínál Önnek, hanem egyedülálló szimulációs szolgáltatást is, hogy célzottan tudja maximalizálni egyedi készülékének termikus hatékonyságát.

Önnek nyújtott előnyök

  • Hatékonyan beágyazott hűtőrendszerek az optimális hűtés érdekében a rugalmasan kombinálható hűtőtesteknek és házaknak köszönhetően
  • Zökkenőmentes integráció a személyre szabott passzív megoldásoknak köszönhetően: mechanikailag és hőtechnikailag tökéletesen illeszkedik
  • Fejlesztéstámogatás személyre szabott tanácsadással az első veszteségi teljesítmény meghatározásától a végleges készülékig
  • Minimális helyigény a helytakarékos hűtésnek köszönhetően a maximális teljesítménysűrűség és helykihasználás érdekében
  • Átfogó szolgáltatás az online konfigurációtól a hőszimuláción át az integrációig

Valódi hozzáadott érték a szimulációs szolgáltatásnak köszönhetően


Alumínium hűtőtestek
Hűtőoldat elektronikaházakhoz
Hűtőtestek hőszimulációja
Elektronikaház alumínium hűtőtestekkel
Hűtőtestmegoldások online konfigurációja
Alumínium hűtőtestek

Az alumínium hűtőtestek és a műanyag házak rugalmas kombinációjának köszönhetően hibrid rendszereink ideális megoldást kínálnak a készülékek hőtechnikai optimalizálásához. A kombinálható kialakítás és az összehangolt anyagok lehetővé teszik a célzott hőleadást a különböző alkalmazásokban.

Tanácsadás igénylése
Hűtőoldat elektronikaházakhoz

Az elektronikaházakra szabott passzív hűtési megoldásaink tökéletesen illeszthetők az alkalmazás mechanikai és hőtechnikai követelményeihez. A komponensek zökkenőmentesen illeszkednek az Ön rendszerébe, és garantálják a megbízható működést – az Ön egyedi igényeihez optimalizálva.

Tanácsadás igénylése
Hűtőtestek hőszimulációja

A veszteségi teljesítmény kezdeti meghatározásától és a termikus optimalizáláson át a végleges készülékig – a teljes fejlesztési folyamat során személyes támogatást nyújtunk, és szakértelmünkkel biztosítjuk a tökéletes eredményt.

Tanácsadás igénylése
Elektronikaház alumínium hűtőtestekkel

A Phoenix Contact alumínium hűtőtestekkel ellátott elektronikaházai megfelelő feltételeket teremtenek az alkalmazások miniatürizálásához. Minél hatékonyabb a hűtés, annál nagyobb a lehetséges teljesítménysűrűség, miközben maximálisan kihasználható a rendelkezésre álló beépítési hely.

Tanácsadás igénylése
Hűtőtestmegoldások online konfigurációja

Az intuitív online konfigurációtól és a pontos, ingyenes hőszimuláción át a zökkenőmentes integrációig, beleértve az M-CAD/E-CAD adatok rendelkezésre bocsátását: minden lépésnél jelen vagyunk az igényeihez igazított, egyedi megoldások megvalósítása érdekében.

Tanácsadás igénylése

Optimális hőmenedzsment passzív hűtőtestekkel

A házhoz tökéletesen illeszkedő hűtőtest-megoldásokkal a hő optimálisan elvezethető a házból. A hűtőtestek egyedileg igazíthatók a nyomtatott áramköri lap elrendezéséhez.

Interaktív térkép: Passzív hűtőtestek ICS sorozatú műanyag házakhoz
A házakhoz illeszkedő hűtőtestek
Az alumínium passzív hűtőtestek tökéletesen illeszkednek a házrendszer geometriai keretfeltételeihez. Optimális hűtést biztosítanak kis helyen is.
Tanácsadás igénylése
A házakhoz illeszkedő hűtőtestek
A termikus útvonal
Megfelelő hővezető közegek (Thermal Interface Materials – TIM), opcionális hőelosztók és illeszkedő hűtőtestek optimalizálhatják a hőutakat.
Tanácsadás igénylése
A termikus útvonal
Optimális vezetés a házban
Hűtőtesteink még stabilabbá teszik a házakat. A behelyezett vezetők nemcsak hőtechnikailag optimalizálják, hanem nagyon robusztussá is teszik az alkalmazást.
Tanácsadás igénylése
Optimális vezetés a házban
A hűtőtest ügyféligény szerinti marása
Minden nyomtatott áramköri lap elrendezése más. Ezért hűtőtesteinket alapkivitelben a kívánt alkatrészmagasságra lehet marni.
Tanácsadás igénylése
A hűtőtest ügyféligény szerinti marása
Hőelosztó betét
Az opcionálisan behelyezett hőelosztók nagyobb távolságokat is képesek áthidalni a hűtendő alkatrész és a hűtőtest között.
Tanácsadás igénylése
Hőelosztó betét
Eltolható hűtőtestalap
A hűtőtestek (pl. az ICS házhoz készültek) folytonosan öntött profilként vannak kialakítva. A hűtőtest alapja az alkatrész magasságától függően eltolható.
Tanácsadás igénylése
Eltolható hűtőtestalap
Szimulációs tervezés
Az Ön alkalmazásához szükséges alkatrészek, hűtőtestek és házak tökéletesen megtervezhetők hőtechnikai szempontból online és részletes szimulációk segítségével.
Tanácsadás igénylése
Szimulációs tervezés
Nagyfokú tervezési szabadság
A hűtőtesteket kitöltőként is ki lehet sajtolni. A hűtőelem ilyenkor nem fekszik ki folyamatosan a nyomtatott áramköri lapon. Így elegendő hely marad más alkatrészek számára.
Tanácsadás igénylése
Nagyfokú tervezési szabadság

Szolgáltatásaink a fejlesztési folyamatban

Csökkenésdiagram (derating) az ME-IO ház példáján
Automatizált hőszimuláció
Hőszimulációt végző személy
Tanácsadási helyzet a hőmenedzsmenttel kapcsolatban
Csökkenésdiagram (derating) az ME-IO ház példáján

A készülékház-alkalmazásból elvezethető maximális teljesítmény első ellenőrzéséhez a házakra szabott csökkenésdiagramokat (derating) kínálunk. Ebből azonosíthatja a későbbi munkapontot. Ennek megfelelően leolvashatja a maximálisan elvezethető veszteségi teljesítményt. A hőtechnikai tervezésnek ez az előzetes szakasza alkalmas a szükséges házméret becslésére, és első megállapítást tesz az integrálható hűtőtest szükségességéről.

Tanácsadás igénylése
Automatizált hőszimuláció

Használja Ön is intuitív online szimulációnkat ahhoz, hogy az alkalmazásában fellépő hőfejlődést már a fejlesztés korai fázisában elemezhesse.

Konfigurálja először a házát a konfigurátorban az alkalmazása igényeinek megfelelően. Utána határozza meg a nyomtatott áramköri lapján keletkező hát spotokat, és határozza meg az alkalmazása termikus peremfeltételeit. Alkalmazásspecifikus eredményét közvetlenül e-mailben kapja meg.

Tanácsadás igénylése
Hőszimulációt végző személy

Online szimulációnkra épülő szimulációs szolgáltatásunkkal alkalmazásának nagyon pontos hőtechnikai vizsgálatát kínáljuk Önnek. Ennek során a nyomtatott áramköri lap különböző részegység-konfigurációit szimuláljuk és értékeljük. Ha később beépít választható hűtőtesteket is a készülékébe, az alkalmazás a szimuláció által hőtechnikailag tökéletesen harmonizált lesz, hogy az adott peremfeltételek mellett kifogástalanul használható legyen.

Tanácsadás igénylése
Tanácsadási helyzet a hőmenedzsmenttel kapcsolatban

A hőmenedzsment egyre fontosabb szakterületté válik a készülékfejlesztés terén. Szívesen adunk tanácsot a nyomtatott áramköri lap kezdeti tervezésével kapcsolatban, javaslatot teszünk a hővezető közegekre (Thermal Interface Materials, TIM), és a hűtőtestet az alkatrészekhez igazítjuk.

Tanácsadás igénylése

Tanácsadás igénylése


Örömmel állunk személyesen rendelkezésére
Ingyenes hőszimuláció elektronikaház-sorozatunkhoz

Kérjen tőlünk tanácsot a hőszimulációval kapcsolatban alkalmazásához. Ennek során megnevezhet a kezdeti keretfeltételeket. Válaszunkban kezdeti hőtechnikai értékelést adtunk az egyik elektronikaházunkba (BC, ICS, ME-IO vagy UCS, integrált hűtőtesttel is) való beépítéssel történő megvalósításról.

Tanácsadás igénylése
Hűtőtestek kapcsolószekrényben található elektronikaházakhoz

Termékek


ICS moduláris elektronikaházak IoT alkalmazásokhoz

ICS sorozatú moduláris elektronikaházak IoT alkalmazásokhoz

Kompakt kialakítás, nagy funkciósűrűség és folyamatos működés: az IoT-ágazat alkalmazásai nagy hőigénybevétellel járnak, és hatékony hűtést igényelnek. A pontosan illeszkedő hűtőtesteknek az ICS sorozat moduláris házaiban történő optimalizált alkalmazása hatékony hőleadást biztosít a megbízható működéshez. A nyomtatott áramköri lapok elrendezésének fejlesztése során végzett hőszimulációk optimalizálják a hőfejlődést, és segítenek a hot spotok időben történő elkerülését.

BC elektronikaházak az épületautomatizáláshoz

BC elektronikaházak az épületautomatizáláshoz

Az épületautomatizálásban mindennapos kérdést jelentenek az olyan, komoly igényeket támasztó körülmények, mint a folyamatos működés és a korlátozott helyigény. A pontosan illeszkedő hűtőtestek beépítésének köszönhetően a kalapsínre szerelhető BC sorozatú házak – éjjel-nappal – hatékony hőleadást és megbízhatóan működő elektronikát biztosítanak a kapcsolószekrényben. A fejlesztési folyamatot kísérő hőszimulációkkal a készülékek hőeloszlásának hatékony tervezésében támogatjuk Önt.

Az ME-IO sorozat többfunkciós elektronikaházai vezérlőkhöz

Az ME-IO sorozat többfunkciós elektronikaházai vezérlőkhöz

Az irányítórendszereknek a folyamatos működés során a pontosság és megbízhatóság magas követelményeinek kell megfelelniük. Az ME-IO házsorozat a magas hőhatékonyságot moduláris kialakítással és elülső csatlakozási technológiával ötvözi. A pontosan illeszkedő hűtőtestek hatékony hőleadást biztosítanak, még az ipari rendszerek nagy teljesítményű vezérlőkészülékei esetén is. A hőszimulációk már a fejlesztési szakaszban segítenek a vezérlések élettartamának és funkcionalitásának fenntartható növelésében.

UCS univerzális házak beágyazott rendszerekhez

UCS univerzális házak beágyazott rendszerekhez

Nagyobb rendszerekbe való kompakt beágyazottság nagy teljesítménysűrűség mellett: a beágyazott rendszerek magas követelményeket támasztanak az eszköz hűtésével szemben. Az UCS sorozat univerzális házai rugalmas, moduláris kialakításúak, ami optimális hőleadást tesz lehetővé az ilyen igényes alkalmazásokban. Testre szabott hűtőtestekkel és a hőszimulációknak köszönhetően optimálisan megtervezett hőmenedzsmenttel.

Házportfóliónk műszaki összehasonlítása

Az ICS, BC, ME-IO és UCS elektronikaház-sorozatok hűtőtestekkel is felszerelhetők – minden fontos adat áttekintése:

BC sorozat
ME-IO sorozat
ICS sorozat
UCS sorozat
BC sorozat

ME-IO sorozat

ICS sorozat

UCS sorozat

A hűtőtesttel kompatibilis méretek 35,6 és 215,6 között 18,8 és 75,2 között 25 és 50 Minden méret
Rth termikus ellenállás Kérésre egyedileg megállapítható Kérésre egyedileg megállapítható Kérésre egyedileg megállapítható Kérésre egyedileg megállapítható
Alkalmazások Épületautomatizálás, töltésvezérlők, energiamérő készülékek Ipari automatizálás, épületautomatizálás, töltésvezérlő Ipari automatizálás, folyamatautomatizálás, szállítás Épületautomatizálás, single board computer
Nyomtatott áramköri lapok beállítása Vízszintes és függőleges Függőleges Függőleges Vízszintes és függőleges
Kijelző- és kezelőmegoldások 2,4 hüvelykes érintőképernyő és 4/6 gomb, fóliabillentyűzet 2,4 hüvelykes érintőképernyő 2,4 hüvelykes érintőképernyő; 0,96 hüvelykes kijelző fóliabillentyűzettel 2,4 hüvelykes érintőképernyő ​
Hűtőtestek szerelése Csavaros csatlakozás, hűtőtest nyomtatott áramköri lappal Csavaros csatlakozás, hűtőtest nyomtatott áramköri lappal Betolható fiók Csavaros csatlakozás, hűtőtest nyomtatott áramköri lappal és hot spottal
Hőelosztó - igen - igen
A BC házakhoz való hűtőtestek terméklistájához Az ME-IO házakhoz való hűtőtestek terméklistájához Az ICS házakhoz való hűtőtestek terméklistájához Az UCS házakhoz való hűtőtestek terméklistájához

Hőszimulációk és egyedi hűtőtestek a nagy hőigénybevétellel járó alkalmazásokhoz

A nagy teljesítményű részegységek és a rendkívüli igényeket támasztó környezeti feltételek nagy teljesítménysűrűséget eredményeznek az elektromos készülékekben. Termékeinkkel és szolgáltatásainkkal segítünk Önnek a végfelhasználás megfelelő hőtechnikai tervezésében.

Patrick Hartmann, Elektronikaházak termékmenedzser
Patrick Hartmann termékmenedzser

Megoldások


Hűtőtestek elektronikaházakhoz

Teljesítményoptimalizálás alkalmazások és szektorok széles skálájához

A hűtőtestekkel ellátott elektronikaházak optimalizálhatják a működést a készülékek és alkalmazások széles skáláján, például a HVAC-rendszerekben, az energiamenedzsmentben és a helyiség- vagy épületvezérlő rendszerekben. Hatékony hőelvezetést biztosíthatnak az ipari és gépvezérlő rendszerekben, például vasúti vezérlőrendszerekben vagy programozható logikai vezérlőkben (PLC-kben). A koordinált passzív hűtés ideális az elektromobilitási ágazat elektromos töltőállomásainak DC/DC átalakítóihoz is.

A Phoenix Contact házai és hűtőtestjei a gyár- és épületautomatizálás, a számítóközpontok, a nap- és szélenergia, valamint a töltőhálózatok terén még nagy hőigénybevétellel járó alkalmazásokban is biztosítják a nagy teljesítményű komponensek megbízható működését. Optimalizálják a működési stabilitást és meghosszabbítják a készülékek élettartamát.

GYIK


Kérdések és válaszok a hőszimulációról

Az ICS ház termikus szimulációja
Egy alkatrész termikus útvonala
ICS50 hűtőtesttel
Hőelosztás a hűtőtesttel rendelkező házban
Veszteségi teljesítménydiagram
Egy elektronikaház hőszimulációja
Az ICS ház termikus szimulációja

A Phoenix Contact katalógusértékekkel, online szimulációkkal, személyes tanácsadással, valamint szimulációs szolgáltatásokkal és egyedileg illesztett hűtőtestekkel nyújt támogatást.

Egy alkatrész termikus útvonala

Az erősen felmelegedő alkatrészt (a hot spotot) hővezető anyag (TIM) köti össze a hűtőtesttel. Az opcionálisan behelyezett hőelosztók emellett képesek nagyobb távolságokat is áthidalni a hűtendő alkatrész és a hűtőtest között.

ICS50 hűtőtesttel

Az optimális hőcsatlakozás a hűtőtest egyedi hozzáillesztésével érhető el. Ez általában a hűtőtest maró megmunkálásával történik.

Hőelosztás a hűtőtesttel rendelkező házban

A környezethez képest kialakuló nagy hőmérséklet-különbség okai a kicsi, de nagy teljesítményű alkatrészek, a nagy adatátviteli sebességek, a por, valamint a ház nem megfelelő szellőzése lehetnek.

Veszteségi teljesítménydiagram

A diagramok görbéi arról tájékoztatnak, hogy az adott házban elhelyezett alkatrészek milyen teljesítményt adhatnak le ahhoz, hogy a ház ne lépje túl a hőmérséklet-különbséget a környezethez képest. Az egyenes meredeksége a rendszer irányértékét adja meg. A bemutatott esetek abban különböznek egymástól, hogy egyrészt a teljes felületű melegedés és egy 20 mm x 20 mm-es hot spot felmelegedéséről van szó, másrészt egy házba szerelt és egy ház nélküli nyomtatott áramköri lap a vizsgálat tárgya.

Egy elektronikaház hőszimulációja

A Phoenix Contact integrált hűtőtestjei egy hővezető anyag (TIM) segítségével vezetik el a hőt a hot spottól. Ezt a hőt a hűtőtest a lamellák közötti konvekció útján, sugárzó energia formájában adja le a környezetnek. Ehhez a kéményhatást hívja segítségül, amelynél a meleg levegő felszáll, és maga után húzza a hideg levegőt.

Tanácsadás a hőszimulációval kapcsolatban

Igényeljen ingyenes egyéni tanácsadás most

Kérjen tőlünk tanácsot az alkalmazásához szükséges hőtechnikai szimulációval kapcsolatban. Megkeresésében megnevezhet a kezdeti keretfeltételeket. Válaszunkban kezdeti hőtechnikai értékelést adtunk az egyik elektronikaházunkba (BC, ICS, ME-IO vagy UCS, integrált hűtőtesttel is) való beépítéssel történő megvalósításról.