Tökéletes együtteseink: termékkombinációk többletértékkel Kombinálni és hasznot húzni: egyenként minden egyes megbízható energiaellátási termékünk lehetővé teszi a berendezések maximális rendelkezésre állását. Kombinálva viszont még több előnyt kínálnak. Fedezze fel a termékkombinációkat a nagyobb adatátláthatóság, a nagyobb védelem, az intelligens terhelésmenedzsment, az egyszerű energiamonitoring és az intelligens akkumulátormenedzsment érdekében.

Neonszínű végtelen-jel
QUINT POWER tápellátás és PLT-SEC túlfeszültség-védelem a kalapsínen

QUINT POWER tápellátás és PLT-SEC túlfeszültség-védelem

Optimálisan összehangolva egymással – a tápellátás élettartamának megduplázása A tökéletes együttes: QUINT POWER tápellátás és PLT-SEC túlfeszültség-védelem

A PLUGTRAB PLT-SEC egyfázisú túlfeszültség-védelem és a QUINT POWER tápellátás optimálisan egymáshoz hangolt kombinációja szélsőséges környezeti feltételek mellett is maximális védelmet nyújt az Ön berendezése számára.

Önnek nyújtott előnyök

  • A tápellátás akár tízszer jobb védelme a túlfeszültségek ellen
  • A tápellátás várható élettartama a kétszeresére nő
  • Nagy tervezési biztonság a kiterjesztett garancianyújtásnak köszönhetően
QUINT POWER tápellátás és CAPAROC készülékvédőkapcsoló-rendszer a kalapsínen

QUINT POWER tápellátás és CAPAROC készülékvédőkapcsoló-rendszer

Egyetlen interfész – az adatok teljes átláthatósága a megbízható 24 V-os rendszerért A tökéletes együttes: QUINT POWER tápellátás és CAPAROC készülékvédőkapcsoló-rendszer

Kombinálja Ön is a QUINT POWER tápellátást a CAPAROC készülékvédőkapcsoló-rendszerrel, és használja ki a rendszerintegráció előnyeit. A QUINT POWER és a CAPAROC központi interfésze lehetővé teszi a tápellátás egyszerű és kedvező költségű integrálását a készülékvédőkapcsoló-rendszer hálózati protokolljába:

  • a PROFINET interfész lehetővé teszi a teljes rendszer átfogó átláthatóságát és hozzáférését.
  • Egy webkiszolgálón keresztül a helyszínen lehet hozzáférni az üzemállapotokhoz, a hibajelentésekhez és a rendszermegoldás beállítási részleteihez.

Önnek nyújtott előnyök

  • Minden lényeges üzemi adat továbbítása terepi buszon keresztül a vezérlőhöz, a biztosítórendszeren keresztül
  • Egyszerű integrálás a vezérlőbe az előre gyártott funkcióblokkoknak köszönhetően
  • Az üzemi adatok teljes áttekinthetősége a bemenettől egészen az egyes biztosítókig
  • Az állásidők a minimumra csökkennek

A tápellátási megoldás teljes adatkonzisztenciát kínál a primer oldaltól egészen a biztosított fogyasztókörökig.

TRIO POWER tápellátás integrált készülékvédő kapcsolóval

TRIO POWER tápellátás integrált készülékvédő kapcsolóval

Ellátás és védelem egyetlen készülékben – az intelligens terhelésmenedzsmentért A tökéletes együttes: TRIO POWER tápegység integrált készülékvédő kapcsolóval

A TRIO POWER tápegység egyetlen helytakarékos házban egyesíti a tápellátás és a készülékvédelem funkcióját.

Önnek nyújtott előnyök

  • Tápellátás és védelem egyetlen egységben az integrált, többcsatornás készülékvédelem révén
  • Alacsony telepítési költségek a 70%-kal kevesebb vezetékezési és szerelési ráfordítás révén
  • Egyszerű üzembe helyezés kézi kezeléssel vagy IO-Linken keresztül megvalósított paraméterezéssel
  • Nagy rendelkezésre állás az intelligens önfelügyelettel ellátott, priorizált terhelésmenedzsment révén
  • Helytakarékosság a kis beépítési szélességnek és a sorolhatóságnak köszönhetően
Megbízható energiaellátás letölthető szakmai anyag
Minden az üzembiztos, nagy rendelkezésre állású rendszerekhez

Szeretnéd növelni rendszereid rendelkezésre állását és minimalizálni a leállásokat?
Töltsd le szakcikkünket, és ismerd meg azokat az energiaellátási megoldásokat, amelyek biztos alapot adnak a megbízható működéshez.

Szakcikk igénylése
Szakcikk: A segédenergia-ellátás tervezése ipari alkalmazásokban egy táblagépen
QUINT DC UPS és akkumulátormodul a kalapsínen

QUINT DC UPS és akkumulátormodul

Intelligens akkumulátormenedzsment – minimális ráfordítás, maximális élettartam A tökéletes együttes: QUINT DC UPS és akkumulátormodul

Az IQ technológiájú intelligens QUINT DC UPS felügyeli és optimalizálja az akkumulátormodult, csökkenti a karbantartási ráfordításokat, és növeli az Ön berendezései rendelkezésre állását. Ezenkívül az optimálisan hozzáigazított töltési jellemzők maximalizálják az automatikusan felismert akkumulátormodul élettartamát.

A szünetmentes tápegység a beépített Ethernet interfész révén egyszerűen integrálható az általánosan használt ipari hálózatokba.

Önnek nyújtott előnyök

  • Az intelligens akkumulátormenedzselő rendszer (Battery Management System, BMS) kiértékeli a rendszerállapotot (State of Health, SOH) és a töltöttségi állapotot (State of Charge, SOC)
  • Az akkumulátorkapacitás és -technológia (PB, VRLA-WTR, LiFePO4) automatikus felismerése
  • A kimeneti áram és feszültség monitorozása, valamint a berendezés manuális rá- és lekapcsolása
  • Az SFB Technology szelektíven oldja ki a standard kismegszakítókat, a párhuzamosan kapcsolt fogyasztók pedig tovább működnek
EMpro energiamérő készülék és Rogowski-tekercs

EMpro energiamérő készülék és Rogowski-tekercs

Plug and play energiamonitoring – megoldás a meglévő rendszerhez A tökéletes együttes: EMpro energiamérő készülék és Rogowski-tekercs

A többfunkciós EMpro energiamérő készülék és a Rogowski-tekercs kombinációja néhány egyszerű lépéssel utólagosan felszerelhető minden szokásos alkalmazásba. A rögzített energiaadatok könnyen integrálhatók a fölérendelt rendszerekbe.

Önnek nyújtott előnyök

  • Az intuitív telepítő segédnek köszönhetően csupán három lépés szükséges az energiaméréshez
  • A piacon kapható Rogowski-tekercsek közvetlen csatlakoztatásával vezetékezési és konfigurációs költségeket lehet megtakarítani
  • Egyszerű üzembe helyezés és szervizelés az intelligens webkiszolgáló- és kijelzőfunkciók révén
  • Gyors integrálás az irányító- és menedzsmentrendszerekbe a jövőorientált kommunikációs lehetőségeknek és a digitális szolgáltatásoknak köszönhetően