Værd at vide ·
09.05.2025

Hvad er Predictive Maintenance? Predictive Maintenance er en metode, der bruger Industrie 4.0-teknologier til at overvåge maskinernes tilstand og forudsige potentielle udfald.

Predictive Maintenance i automobilindustrien

Resumé

Predictive Maintenance eller prædiktiv vedligeholdelse er en innovativ vedligeholdelsesstrategi, der har til formål at minimere udfaldstider og forlænge maskiners levetid inden for industri og maskinkonstruktion. Brugen af dataanalyser og prædiktive teknologier gør vedligeholdelsen mere effektiv og omkostningseffektiv.

Produktionslinje i automobilindustrien med Predictive Maintenance

Prædiktiv vedligeholdelse reducerer nedetiden

Anvendelsesområder for Predictive Maintenance

Anvendelsesområderne for Predictive Maintenance er mangfoldige og vidtrækkende. De spænder helt fra store industrianlæg i automobilindustrien til elektronikproduktion. Overalt, hvor uplanlagte udfaldstider kan forårsage høje omkostninger, giver Predictive Maintenance en afgørende fordel.

Predictive Maintenance-data på skærme

Predictive Maintenance betyder konstant overvågning af data

Hvordan fungerer Predictive Maintenance?

Predictive Maintenance fungerer ved konstant overvågning af maskinens status via installerede sensorer. For at opdage tendenser eller uregelmæssigheder indsamler disse sensorer data om driften, som derefter analyseres. Maskinlæringsmodeller bruges til at forudsige, hvornår og hvilken del af en maskine, der sandsynligvis vil fejle.

Tekniske principper

De tekniske principper for Predictive Maintenance omfatter avanceret sensorteknologi, cloud computing og effektive dataanalyseprocesser. De indsamlede data behandles i realtid, så virksomhederne straks bliver informeret om deres systemers status og kan træffe passende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt.

Industrielt anlæg med grønne indikatorlamper

Prædiktive teknologier sikrer højere anlægsoppetid

Eksempler fra praksis

Mange brancher, herunder produktion og maskinkonstruktion, er allerede begyndt at implementere Predictive Maintenance. Et eksempel er automobilindustrien, hvor Predictive Maintenance har hjulpet med at optimere vedligeholdelsesintervallerne for produktionsmaskiner og dermed øget både driftseffektiviteten og produktionsydelsen betydeligt. I luftfartsindustrien hjælper prædiktive teknologier med at gøre fly mere sikre ved at gøre vedligeholdelsesarbejdet lettere at planlægge og undgå uventede udfald.

Fordele

  • Reducerede vedligeholdelsesomkostninger: Målrettet vedligeholdelse baseret på faktiske data kan sikre, at man undgår unødvendigt vedligeholdelsesarbejde og høje omkostninger.
  • Minimering af uplanlagte udfald: Ved at registrere potentielle problemer på et tidligt tidspunkt kan uplanlagt udfaldstid reduceres betydeligt.
  • Forlængelse af maskinens levetid: Regelmæssig og behovsbaseret vedligeholdelse giver maskinerne en længere levetid.
  • Øget effektivitet og produktivitet: Ved at undgå udfaldstid forbliver produktionen uafbrudt, hvilket resulterer i højere produktivitet.

Predictive og Preventive Maintenance

Mens Preventive Maintenance er baseret på regelmæssigt, planlagt vedligeholdelsesarbejde, hvor dele udskiftes eller kontrolleres, uanset om der er slitage, sigter Predictive Maintenance mod at handle på baggrund af maskinens faktiske tilstand. Der gribes kun ind, hvis en analyse viser, at et udfald er sandsynligt.

Person med tablet i et produktionsanlæg

Vedligeholdelsesstrategier planlægges med dataanalyser

Prescriptive Maintenance

En anden avanceret vedligeholdelsesstrategi er Prescriptive Maintenance, som ikke kun forudsiger, hvornår der skal udføres vedligeholdelse, men også kommer med specifikke anbefalinger til handling. Denne type vedligeholdelse bruger også dataanalyser til at finde den optimale procedure for at minimere udfaldstider og omkostninger.

Predictive Maintenance over for Preventive Maintenance

En sammenligning af disse to tilgange viser, at Predictive Maintenance er en dataunderstøttet, adaptiv og effektiv måde at optimere vedligeholdelsesarbejdet på. Preventive Maintenance er på den anden side lettere at implementere, men mindre fleksibel og omkostningseffektiv.

Skridt til implementering

  1. Dataregistrering: Installation af passende sensorer til overvågning af maskinens ydeevne.
  2. Dataanalyse: Behandling og analyse af de indsamlede data for at opdage mønstre og uregelmæssigheder.
  3. Forudsigelse: Anvendelse af maskinlæringsmodeller til at forudsige mulige udfald.
  4. Oprettelse og implementering af vedligeholdelsesplan: Planlægning og implementering af vedligeholdelsesforanstaltninger baseret på analyseresultaterne.
Person med tablet i en industrihal

Data er afgørende for forebyggende vedligeholdelse

Udfordringer under implementeringen

Selv om fordelene ved Predictive Maintenance er overbevisende, møder virksomhederne ofte udfordringer under implementeringsarbejdet. Et centralt spørgsmål er adgang til data af høj kvalitet. Uden præcise og omfattende data kan prognoserne i Predictive Maintenance blive unøjagtige. Desuden kræver implementeringen af Predictive Maintenance betydelige indledende investeringer i teknologi og uddannelse samt ændringer i de eksisterende arbejdsprocesser.

Fire typer vedligeholdelsesstrategier

Der er fire hovedtyper af vedligeholdelsesstrategier:

  • Corrective Maintenance (korrigerende vedligeholdelse): Reaktivt vedligeholdelsesarbejde, der udføres, så snart der opstår et problem.
  • Preventive Maintenance (forebyggende vedligeholdelse): Regelmæssig, tidsstyret vedligeholdelse for at forhindre udfald.
  • Predictive Maintenance (prædiktiv vedligeholdelse): Dataunderstøttede forudsigelser til planlægning af vedligeholdelse.
  • Prescriptive Maintenance (præskriptiv vedligeholdelse): Udvidelse af Predictive Maintenance med specifikke anbefalinger til handling.

Konklusion

Predictive Maintenance repræsenterer et betydeligt fremskridt inden for vedligeholdelsesstrategi ved at hjælpe virksomheder med at øge pålideligheden gennem dataanalyser og samtidig øge effektiviteten gennem prædiktiv vedligeholdelse. For at imødekomme fremtidens udfordringer gør integrationen af teknologier som IoT, big data og maskinel læring prædiktiv vedligeholdelse til en vigtig del af det moderne Industrie 4.0-landskab og tilbyder innovative værktøjer til fagfolk inden for industri, produktion og maskinkonstruktion.

Forfatter: Phoenix Contact

E-mail:

Kom i kontakt med vores eksperter

"Vi vil med glæde rådgive dig om All Electric Society og sektorkobling."

Yderligere bidrag