Forskellige rækkeklemmer med ledningstilslutning i siden

PTV-rækkeklemmefamilien

PTV-rækkeklemmefamilien kombinerer fordelene ved den værktøjsfri Push-in tilslutning med ledningsføring af skrueklemmen i siden. PTV-klemmerne muliggør dermed en direkte og hurtig tilslutningsteknik samt en overskuelig fortrådning uden bøjningsradier i kun en klemme.

Dine fordele

  • Enkel påsætning og aflæsning af lednings- og tilslutningsmærkning
  • Overskuelig fortrådning uden bøjningsradier
  • Tidsbesparende og vedligeholdelsesfri ledningstilslutning ved hjælp af direkte Push-in tilslutningsteknik uden brug af værktøj
  • Enkel løsning af ledningen uden specialværktøj
  • Momentuafhængig kontaktkvalitet takket være fjederkontakt
  • Skrueklemmefortrådningens styreskabslayout kan ofte benyttes på grund af ledningstilføringerne i siden
  • Anvendelse af CLIPLINE complete-tilbehør
Push-in rækkeklemme med ledningsføring i siden og transparent kontaktkammer

Push-in tilslutning i siden

Push-in teknologi

Med PTV-klemmerne kan massive ledere og ledere, der er bestykket med terminalrør, stikkes i direkte og uden brug af værktøj. Fjederkonturen tillader nem indstikning af massive ledere fra 0,5 mm² uden værktøj. Kontaktfjederen åbnes automatisk, når ledningen føres ind, og sørger dermed for den nødvendige tilslutningskraft.

Tilslutning af fleksible ledere fra 0,14 mm² uden terminalrør realiseres ved hjælp af betjeningstasten. Uanset hvilken af de angivne ledningsstørrelser du gør brug af, så garanterer kontaktfjederen maksimal kontakt- og ledningsudtrækskræfter samt en vibrationssikker og gastæt forbindelse. Den overfladebehandlede kobberlegering af høj kvalitet sørger desuden for ultralave overgangsmodstande og en maksimal strømoverførsel.

Gennemgangsklemmer og forskellige flerlederklemmer i én tilslutningsklemmeblok.

Gennemgangs- og flerlederklemmer

Gennemgangs- og flerlederklemmer

Gennemgangsklemmer og flerlederklemmer er kendetegnede ved deres kompakte konstruktion. Rækkeklemmer kan brokobles fleksibelt og kan mærkes hurtigt og nemt. Desuden kan klemmerne hurtigt og nemt testes via prøvestikbøsningerne eller i funktionsskakten. Klemmerne hører således til universalisterne inden for forbindelsesteknikken.

Flere etageklemmer i en tilslutningsklemmeblok

Etageklemmer med etageforskydning

Etageklemmer

Etageklemmerne er ligeledes meget kompakte rækkeklemmer, som du kan føre to potentialer med parallelt. Etageklemmerne kan forbindes horisontalt og vertikalt takket være den dobbelte funktionsskakt og de forskellige brovarianter. Herved kan ikke bare tilstødende klemmer forbindes, men også de forskellige niveauer.

Etageklemmerne er desuden forsynet med en etageforskydning. Denne forskydning muliggør uhindret tilgang til det nederste tilslutningsniveau og dets betjeningstast selv ved fuld fortrådning.

Sikringsklemmer i en tilslutningsklemmeblok

Sikringsklemmer

Sikringsklemmer

Med PTV-sikringsklemmerne kan sikringer af typen G 5 x 20 integreres pladsbesparende og overskueligt i dit system. Sikringerne kan hurtigt og nemt udskiftes med en drejelig vippearm.

Med de optiske visninger er fejlbehæftede sikringer hurtigt identificerede uafhængigt af strømretningen. Takket være ledningstilslutningen i siden kan du uden problemer åbne vippearmene på sikringsklemmerne helt op, når lederen er tilsluttet.

Skille- og knivskilleklemmer i én tilslutningsklemmeblok

Skille- og knivskilleklemmer

Skille- og knivskilleklemmer

PTV-skilleklemmerne med ledningstilslutning i siden sørger ved begrænsede pladsforhold for en overskuelig opdeling af signalstrømmene. Udvalget af klemmer består for det første af varianter med funktionsskakt og for det andet af varianter uden funktionsskakt.

Knivskilleklemmernes strømkredse kan nemt åbnes med en standardskruetrækker. Skillearmenes låseanordning i endepositionerne sikrer knivskilleklemmernes koblingstilstande permanent og gør dem entydigt identificerbare. PTV-skilleklemmerne derimod har en skillezone, som du kan sætte forskellige funktionsstik i uden værktøj.

For at sikre optimale testmuligheder, selvom funktionsskakten er bestykket, er klemmerne forsynet med dobbeltsidige prøvestikbøsninger. Disse prøvestikbøsninger garanterer en enkel og sikker mulighed for kontrol. Kontaktfladen på strømbjælken sikrer her pålidelige testresultater.

Skillegrundklemmernes skillezone inkl. forskellige funktionsstik

Multifunktionel skillezone

Multifunktionel skillezone

PTV-skilleklemmerne er konstrueret med en standardiseret skillezone. I skillezonen kan indsættes forskellige stik, som f. .eks. sikringsstik, komponentstik, gennemgangsklemmer og skillestik. Med disse mange muligheder kan du tilpasse dit koblingsanlæg efter dine individuelle behov. Implementer funktionsstikkene. Forvandl hurtigt og ukompliceret en skilleklemme til en komponentklemme, sikringsklemme eller gennemgangsklemme.

Måletransformer-skilleklemmeblok med integrerede prøvestikbøsninger

Måletransformerskilleklemmer med integrerede prøvestikbøsninger

Måletransformerskilleklemmer

Måletransformerskilleklemmernes anvendelsesområder dækker alt inden for sekundærfortrådning af koblingsanlæg for konvertere og signaler. Konverterklemmerne fås med et mærketværsnit på 6 mm² og har en mærkespænding på op til 1000 V og en mærkestrøm på op til 30 A.

Konverterklemmerne adskiller sig ved, at prøvestikbøsningerne kan tilvælges som ekstraudstyr ved varianten 6/S. Ved 6/S-P-varianten er 4 mm-prøvestikbøsningerne allerede integrerede ved leveringen. Hvilken variant du beslutter dig for afhænger af, hvad du selv prioriterer.

Ved varianten med integrerede prøvestikbøsninger sparer du tid og penge ved etableringen af din fortrådning. Ved varianten uden integrerede prøvestikbøsninger kan du anvende de isolerede prøvestikbøsninger fra Phoenix Contact. Således er prøvnings- og måleopgaver også mulige med berøringssikre måleledninger iht. IEC EN 61010-031.

Push-in overspændingsbeskyttelse type 2

Push-in overspændingsbeskyttelse type 2

Push-in overspændingsbeskyttelse type 2

Med VAL-MS-PT kan du benytte verdens første overspændingsafleder type 2 med Push-in tilslutningsteknik. PTV'en er integreret i overspændingsbeskyttelsesenheden og har dermed også på dette område de velkendte fordele ved installationen. Testen af det anbefalede mærkedrejningsmoment bortfalder.
Desuden kan du spare yderligere nødvendigt installationsmateriale, takket være muligheden for gennemgående fortrådning. Brug den valgfri fjernmeldekontakt til at sikre overvågning af beskyttelsesenhederne, som også kan installeres på en brugervenlig måde med gennemgående fortrådning.