SACC-E-M12MS-4CON-M20/0,5X - Apparatstik forvæg
1238774

Apparatstik forvæg, Universal, 4-polet, Stift, lige, M12, A-kodning, til åben ledningsende, Enkeltledninger, kabellængde: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE-ledning, støbt, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Færdigkonfektioneret med ledninger til anvendelse med det samme
Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
Ledningerne er støbte, så de opnår optimal tæthed
For en høj overførselssikkerhed: skærmtilslutning til kassen med valgfri EMC-møtrik